- Главная страница
- Сервисное обслуживание
- Энергетика, промышленность и добыча полезных ископаемых
Проектный подход
Оптимальные решения с учетом отраслевой специфики для заказчиков, проектировщиков и подрядчиков
Наши комплексные решения разработаны для крупных и сложных проектов. Инженеры подбирают оптимальные решения на всех жизненных стадиях вашего производства - от базового дизайна до обслуживания и вывода из эксплуатации. Hilti работает более чем в 120 странах и специализируется на решениях для крепления оборудования, любых инженерных сетей, кабеленесущих конструкций и создания вторых пространств.
Энергетика
Специализирутесь ли Вы на строительстве объектов атомной, возобновляемой или тепловой энергетики, занимаетесь ли проектированием и производством подстанций. Мы можем предложить качественные продукты, инженерную экспертизу и поддержку на объекте.
Мы предлагаем системы модульных опор для крепления труб и вентиляции, высококачественные кабеленесущие системы и лучшие на рынке анкера для крепления оборудования. Решения сертифицированны и уже более 20 лет успешно применяются на объектах ведущих игроков российского энергорынка.
Узнайте больше о наших решениях для объектов атомной энергетики Узнайте больше о наших решениях для объектов генерации Узнайте больше о наших решениях для подстанцийДобывающая промышленность и нефтегазовый сектор
Работаете в нефтегазовом сегменте? Производите удобрения или химическую продукцию? Строите ГОКи и обогатительные фабрики? Тогда Вас заинтересуют наши решения по фальшполам, площадкам обслуживания и креплению инженерных сетей в высокоагрессивных средах, а также технологии крепления к стали без сварки.
Данные решения разрабатывались с учетом международного опыта и российской специфики и были реализованы на всех крупнейших нефтегазовых объектах нашей страны за последние 30 лет
Узнайте больше о наших решениях для объектов добычи ископаемых Узнайте больше о наших решениях для СПГ проектов Узнайте больше о наших решениях для НПЗ Узнайте больше о наших решениях для нефтехимических проектовПромышленность
Занимаетесь ли Вы строительством нового завода под ключ или обновляете инженерные сети для действующего производства, Вы знаете Hilti. Мы разрабатываем безопасные и подкрепленные рассчетами решения для крепления труб, кабеля и оборудования.
Доверяйте проверенным технологиям Hilti, которые сокращают сроки строительства, делают возможным сокращать производственные остановки и упрощают ремонты
Узнайте больше о наших решениях для ЦОД Узнайте больше о наших решениях для проектов в фармацевтике Узнайте больше о наших решениях для целлюлозно бумажной промышленности Узнайте больше о наших решениях для производителей энергетического оборудованияТранспортное строительство
В автомобилестроении мы охватываем весь процесс сборки, от прессового цеха до сварки, покраски, сборки и окончательной проверки. Решения включают в себя анкерное крепление машин и оборудования, модульные опоры для труб и системы гибких распорок для таких конструкций, как подвесные решетчатые потолки или световые туннели. Hilti понимает, что производство автомобилей зависит от дорогостоящего оборудования, поэтому мы предлагаем решения, одобренные во всем мире для работы с нагрузками и вибрациями
Узнать большеВаш партнёр для модульного строительства
Оставайтесь в рамках бюджета и выдерживайте сроки даже больших строительных проектах
Строительные проекты в сфере энергетики и промышленности сталкиваются с растущими экологическими требованиями, сокращающимися сроками и потребностью остаться в бюджете. Мы работаем вместе с Вами с самых ранних стадий проекта для внедрения модульного подхода к строительству.
Наши инженерные сервисы включают проектирование узлов для крепления труб, кабеля, вентиляции, крепления оборудования и фальшполов. Мы также предлагаем BIM моделирование, которое позволяет избежать коллизий и переделок. Сокращаем сроки благодаря комплектации и предсборке узлов, испытаниям и консультациям строительном на объекте и проектных бюро