- Главная страница
- Сервисное обслуживание
- Энергетика, промышленность и добыча полезных ископаемых
- Распределительные устройства и подстанции
![](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/energy-and-industry-solutions/substations/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1686047232470/224235-763576657-huge.png)
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ
Надежные крепления и опорные конструкции
Мы реализуем крепление оборудования и кабелей различного напряжения с помощью анкерного крепежа и модульных систем, прошедших строжайший контроль качества и соответствующие испытания. Применение наших продуктов на российских и зарубежных объектах помогает клиентам повысить скорость выполнения работ, снизить затраты на их производство и быть уверенными в надежности решений. А наши сервисы по предсборке конструкций заметно увеличивают производительность труда при креплении коммуникаций и устройстве промышленных фальшполов.
![](/content/dam/sitecore/global/photos/moodimage/jobsite/224235_763576657-huge.png)
![](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/energy-and-industry-solutions/substations/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__475496711/image.coreimg.png/1686045815869/178631-l096101.png)
Кабеленесущие системы
Понизьте риски возникновения простоев рабочих при помощи гибкой системы для прокладки кабелей
Прокладка и протягивание кабеля являются одними из наиболее важных операций на объекте. Наши модульные опоры в сочетании с лотками и лестницами дают проектам наших клиентов гибкость, повышают скорость монтажа, включая снижение металлоемкости. Программные библиотеки для 3D-моделирования могут быть полностью интегрированы в вашу проектную экосистему, что позволяет проще выбрать лучшее решение для каждого отдельного случая
![](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/energy-and-industry-solutions/substations/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__1353977472/image.coreimg.jpeg/1686058669703/ifs.jpeg)
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПРОМЫШЛЕНЫЙ ФАЛЬШПОЛ
Комплесное решение для монтажа покрытия пола, шкафов управления и кабельных трасс
Интегрированный промышленный фальшпол - единая несущая конструкция для установки оборудования, раскладки панелей покрытия и закрепления всех коммуникаций. Она позволяет не только разместить все необходимые коммуникации, но и иметь возможность в любой момент изменить конструкцию с минимальными затратами. Благодаря особенностям технологии обеспечивается удобный доступ к подпольному пространству и коммуникациям для проверки, ремонта, переоборудования или комплектации дополнительными элементами. Мы предлагаем решения с высотой фальшпола от 0,2 до 3 м с шагом стоек до 1,8 м и расчётными нагрузками на покрытие от 500 до 3000 кг/м2
![](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/energy-and-industry-solutions/substations/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action/image.coreimg.png/1686048323405/178630.png)
Крепление высоковольтного кабеля
Гибкость для адаптации по месту и уверенное крепление при коротком замыкании
Высоковольтный кабель является артерией любой подстанции, а короткое замыкание этого кабеля является одним из основных рисков, который может вызвать ущерб основного оборудования и надолго вывести подстанцию из строя. Сварные опоры под крепление высоковольтного кабеля трудозатратны, сложны в производстве, им сложно повторить плавные контуры кабеля. Опоры из монтажных систем легко изменяются по месту и подходят к кабелю вплотную, их легко инспектировать, и они идеально работают с хомутами для высоковольтного кабеля.
![Image alt text (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/energy-and-industry-solutions/substations/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__1812618537/image.coreimg.png/1686048711667/194205-l111093.png)
Крепление к бетону
Крепление к бетону специализированного оборудования и колонн является одной из самых отвертственных операций при строительства объекта. Такие параметры, как трещины в бетоне, коррозионная стойкость, условия чрезвычайно низких температур, сейсмостойкость, или просто монтаж к потолку, могут иметь большое влияние на несущую способность анкера и его надежность.
Прочные, проверенные и надежные решения необходимы для обеспечения долговременной службы и, самое главное, безопасности эксплуатации. Мы предлагаем широкий спектр механических анкерных решений, способных обеспечить рабочие характеристики в соответствии со стандартами, требуемыми в широком спектре ситуаций на строительной площадке.Например, программное обеспечение PROFIS поможет вам подобрать оптимальный анкер для ваших задач, обеспечивая уверенность и высокие стандарты безопасности для каждого применения.
![Image alt text (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/energy-and-industry-solutions/substations/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__1954817788/image.coreimg.png/1686039097935/100572-00010752.png)
ОПОРЫ ПОД ВЕНТИЛЯЦИЮ И ОБОРУДОВАНИЕ
Простое в установке, регулируемое и универсальное решение
Вентиляционные опоры приходится аккуратно планировать и устанавливать во время стройки, ремонта или модернизации. Сварные опоры надёжны, но тяжелые и требуют много рабочей силы, чтобы установить их. Еще сложнее их адаптировать по месту. Hilti применяет модульные системы, чтобы не только ускорить монтаж, но и дать возможность на месте подогнать решение даже одному рабочему. Мы предлагаем оптимальный набор элементов для для промышленного и коммерческого применения с интенсивной нагрузкой. Помимо профилей и коннекторов Hilti предлагает ассортимент звукоизолирующих элементов, кронштейнов, хомутов и зажимов для вентиляционных коробов. Минимизируйте использование сварки, создавайте современные и универсальные решения, подствержденные расчетами по российским нормативам