- Главная страница
- Продукция и решения
- Фасадные системы
- Система VFH для крепления кирпичной кладки
Система VFH для крепления кирпичной кладки
КОНСТРУКЦИЯ
![Image alt text (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/facade-systems/brick/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1676457267920/brick-solution-main-1x1.jpeg)
Конструкция
• Кронштейны (2) с усиленной специальной шайбой (1) пяткой установлены в межэтажные перекрытия
• Горизонтальный несущий L-профиль (7), усиленный укосинами (5) крепится к кронштейнам с помощью вставок (8) на болтах (6)
• Вертикальные несущие профили (3) крепятся к тем же кронштейнам, но воспринимают только ветровую нагрузку. Привязка арматуры кладки к ним осуществляется через зацепы (4)
• Деформационные швы организуются на несущем L-профиле и заполняются герметиком (9) соответствующего цвета
Преимущества
• Минимальная номенклатура типовых деталей для фасадов практически любой сложности;
• Форма и положение кронштейнов обеспечивают простой монтаж и высокие теплотехнические свойства фасада;
• Все ключевые элементы изготовлены из высококачественной нержавеющей стали;
• Монтаж профилей и зацепов по месту обеспечивает высокую гибкость при создании различных видов кирпичной кладки;
• Возможность применять в cистеме типовые нержавеющие и горячеоцинкованные элементы монтажных систем Hilti, по которым поддерживается складской запас, сводит к минимуму потребность в специальных изделиях, гарантирует поставку cистемы без задержек и сдачу объекта вовремя.