![19 July 2016, Geertruidenberg, Holland. Aerial view of the AMERCENTRALE, a coal and biomass fired Essent powerplant. It's located at the river Amer. In the back the town of GEERTRUIDENBERG.](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/energy-and-industry-solutions/thermal/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1686040293798/486654871-huge-id-224233.jpeg)
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
Инженерная поддержка на всех стадиях реализации проекта
Применение наших продуктов, сервисов и программного обеспечения на российских и зарубежных объектах помогает клиентам повысить скорость выполнения работ, снизить затраты на их производство и быть уверенными в надежности решений. Наши специализированные инженерные центры по всей стране работают над реализацией проектов на всех стадиях: от подготовки документации для тендеров и помощи при проектировании до внесения корректировок в проектные решения на стадии строительства и эксплуатации
![](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/energy-and-industry-solutions/thermal/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__803315917/image.coreimg.png/1686045815869/178631-l096101.png)
Кабеленесущие системы
Понизьте риски возникновения простоев рабочих при помощи гибкой системы для прокладки кабелей
Прокладка и протягивание кабеля являются одними из наиболее важных операций на объекте. Наши модульные опоры в сочетании с лотками и лестницами дают проектам наших клиентов гибкость, повышают скорость монтажа, включая снижение металлоемкости. Программные библиотеки для 3D-моделирования могут быть полностью интегрированы в вашу проектную экосистему, что позволяет проще выбрать лучшее решение для каждого отдельного случая
![](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/energy-and-industry-solutions/thermal/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__738948465/image.coreimg.jpeg/1686058734894/ifs.jpeg)
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПРОМЫШЛЕНЫЙ ФАЛЬШПОЛ
Комплесное решение для монтажа покрытия пола, шкафов управления и кабельных трасс
Интегрированный промышленный фальшпол - единая несущая конструкция для установки оборудования, раскладки панелей покрытия и закрепления всех коммуникаций. Она позволяет не только разместить все необходимые коммуникации, но и иметь возможность в любой момент изменить конструкцию с минимальными затратами. Благодаря особенностям технологии обеспечивается удобный доступ к подпольному пространству и коммуникациям для проверки, ремонта, переоборудования или комплектации дополнительными элементами. Мы предлагаем решения с высотой фальшпола от 0,2 до 3 м с шагом стоек до 1,8 м и расчётными нагрузками на покрытие от 500 до 3000 кг/м2
![Image alt text (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/energy-and-industry-solutions/thermal/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy_/image.coreimg.png/1686048533815/121148.png)
ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ БЕЗ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Благодаря модульным системам монтаж производится быстрее и безопаснее
Использование монтажных систем для крепления труб является современным решением, которое практично как на этапе монтажа, так и эксплуатации. Успешный опыт использования этой технологии основан не только на безупречном качестве материалов, но и на высочайшем уровне услуг по проектированию, поставке и поддержке на объекте. Опоры из наших монтажных систем помогают достичь минимальных сроков ремонта. Они исключают трудоемкие операции, такие как сварка или покраска. Также их использование позволяет выполнять одновременно множество других операций, снижает общий вес опор и, что особенно важно, приводит к снижению себестоимости монтажа.
![Image alt text (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/energy-and-industry-solutions/thermal/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__534736392/image.coreimg.png/1693226632190/194205-l111093.png)
АНКЕРЫ ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК
Надежные крепежные решения, в том числе для экстремальных условий
Крепление к бетону специализированного оборудования и колонн является одной из самых ответственных операций при строительстве атомной станции. Такие параметры, как трещины в бетоне, коррозионная стойкость, условия чрезвычайно низких температур, сейсмостойкость или просто монтаж к потолку, могут иметь большое влияние на несущую способность анкера и его надежность.
Прочные, проверенные и надежные решения необходимы для обеспечения долговременной службы и, самое главное, безопасности эксплуатации. Мы предлагаем широкий спектр механических анкерных решений, способных обеспечить рабочие характеристики в соответствии со стандартами, требуемыми в широком спектре ситуаций на строительной площадке.Например программное обеспечение PROFIS поможет вам подобрать оптимальный анкер для ваших задач, обеспечивая уверенность и высокие стандарты безопасности для каждого применения.
![](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/energy-and-industry-solutions/thermal/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__761326415/image.coreimg.png/1686048556435/195861.png)
Крепление к стали
Инновационный крепеж без сварки
Когда дело доходит до крепления оборудования и коммуникаций к стали, мы предлагаем целый ряд решений, которые являются альтернативой сварочным работам. Шпилька устанавливается с помощью аккумуляторного инструмента, благодаря этому увеличивается скорость работ, в сравнении со сваркой в 10 раз, а также отсутствует необходимость открывать огневые работы. Резьбовая шпилька позволяет крепить элементы к базовому металлу толщиной от 6 мм, каждая шпилька несет до 2,3 кН допускаемых вытягивающих нагрузок, что идеально подходит для вибронагруженных и коррозийных зон.
![Image alt text (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/energy-and-industry-solutions/thermal/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__1492323382/image.coreimg.png/1686048570578/100572-00010752.png)
ОПОРЫ ПОД ВЕНТИЛЯЦИЮ И ОБОРУДОВАНИЕ
Простое в установке, регулируемое и универсальное решение
Вентиляционные опоры приходится аккуратно планировать и устанавливать во время стройки, ремонта или модернизации. Сварные опоры надёжны, но тяжелые и требуют много рабочей силы, чтобы установить их. Еще сложнее их адаптировать по месту. Hilti применяет модульные системы, чтобы не только ускорить монтаж, но и дать возможность на месте подогнать решение даже одному рабочему. Мы предлагаем оптимальный набор элементов для промышленного и коммерческого применения с интенсивной нагрузкой. Помимо профилей и коннекторов Hilti предлагает ассортимент звукоизолирующих элементов, кронштейнов, хомутов и зажимов для вентиляционных коробов. Минимизируйте использование сварки, создавайте современные и универсальные решения, подтвержденное расчетами по российским нормативам.