- Главная страница
- Продукция и решения
- Монтажные системы
- Решение для кровли и крепления воздуховодов
![Image alt text (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/installation-systems/rooftop/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1710758903040/-------1--------.png)
Решение для кровли и крепления воздуховодов
Крепление инженерных систем, оборудования на кровле и воздуховодов с помощью монтажных систем Hilti:
- Простой и быстрый монтаж
- Решения от самых простых рам под легкие воздуховодов до сложных опор под чиллеры
- Инженерная поддержка Hilti
- Расчет в сертифицированном ПО и предоставление отчетов по запросу
- Коррозионная защита элементов
![Image alt text (optional)](/content/dam/urgent-folder/ee/ru/images/кровля%201картинка.png)
Преимущество решений Hilti для кровли
Преимущества
- Опоры устанавливаются без нарушений целостности кровельных материалов
- Высокое и стабильное качество исполнения элементов системы для увеличенного срока эксплуатации
- Эстетичный вид конструкции без дополнительной обработки и окрашивания
- Простое в установке, регулируемое и универсальное решение, устраняющее необходимость использования сварки
- Расчет конструкции с учетом воздействий снега и ветра в соответствии с нормами РФ на сертифицированном ПО
Монтажные системы
Разработчики Hilti создали легкие, но прочные и удобные монтажные системы. Наличие ребер жесткости и перфорации с трех сторон делает не только максимально удобной сборку, но и дает возможность создавать рамные конструкции с меньшим набором коннекторов.
Все технические характеристики и несущая способность элементов рассчитаны по российским нормам и заверены в ЦНИИСК им. Кучеренко.
Каждая деталь продумана и специально разработана для обеспечения надежности, простоты монтажа и высокой несущей способности
Опоры для мягкой кровли MT-B-LDP
Опоры идеальны для установки блоков для кондиционирования воздуха, переходных мостиков, вентиляционных каналов, трубопроводов или кабельных лотков на плоских кровлях. Профили просто соединяются с крепежным элементом с использованием фиксирующей монтажной гайки. Для плоских и пологих кровель имеется возможность регулировки до 10° для компенсации уклона ската крыши. Также есть возможность вращения на 360° для простой и быстрой установки профилей. Шарнирное соединение обеспечивает равномерное распределение нагрузки на опорной поверхности.
Как подобрать надежное решение
Оборудование и коммуникации на кровле подвержены различным природным факторам. Для корректного расчета и подбора элементов учитывают нагрузки от воздействия ветра, снега, осадков. При правильном расчете конструкции долговечны и дорогостоящее оборудование сохранит целостность
Варианты загрузки, подлежащие проверке
Следующие случаи должны быть проверены и решения подтверждены расчетом
Инженеры Hilti обладают высокими компетенциями и выполняют все необходимы расчеты для подбора правильного конструктивного решения в сертифицированном программном комплексе. Если вам нужна поддержка, свяжитесь с инженером Hilti.
Сравнение Решений Hilti для кровли c конструкцией из черного металла
Решение из черного металла
- Высокая металлоемкость и большая трудоемкость в процессе монтажа
- Сложность регулирования для кровель с уклоном
- Необходимость дополнительная обработки в виде зачистки, грунтовки и покраски
- Необходимость контроля катета сварного шва
- Риск повреждения кровельного пирога при креплении оцинкованной стойки к пластине из ЧМ
- Затраты на проектирование конструкций из ЧМ
- Необходимость в устройстве дополнительных фундаментов
- Огневые работы на кровле здания (резка, сварка, сверление отверстий), риск повреждения оборудования
- Наличие отходов ЧМ при изменение трассировки или размеров климатического оборудования
- Дополнительные эксплуатационные затраты на защиту металла от коррозии
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/installation-systems/rooftop/_jcr_content/childSections/childsection_780886384/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1702288808385/rooftop-air.jpeg)
Решение из монтажной системы Hilti
- Низкая металлоемкость, высокая несущая способность
- Возможность регулировки для кровель с уклонами
- Горячеоцинкованные элементы не требуют дополнительной грунтовки, окраски и обработки
- Сборно-разборная конструкция
- Монтаж без сварки, резки и сверления вблизи оборудования
- Быстрый монтаж благодаря коннекторам
- Шеф-монтаж и выезд инженера Hilti на объект
- Предоставление готовых чертежей
- Полный комплект расчетов в сертифицированном ПО в соответствии с действующими НТД
- Быстрый монтаж на объекте даже после изменения трассировки или размеров климатического оборудования
- Отсутствие затрат во время эксплуатации
Преимущество решений Hilti для воздуховодов
Преимущества
- Оптимальный набор элементов для создания простых и универсальных решений
- Высокое и стабильное качество исполнения элементов системы для увеличенного срока эксплуатации и эстетического вида
- Простое в установке, регулируемое и универсальное решение, устраняющее необходимость использования сварки
- Выполнение проекта в соответствии со стандартами РФ, легитимность расчетов облегчает прохождение экспертизы
Монтажные системы
Разработчики Hilti создали легкие, но прочные и удобные монтажные системы.
Насечки на профиле помогают легко отмерять необходимую длину для конкретного воздуховода.
Помимо профилей и коннекторов Hilti предлагает ассортимент звукоизолирующих элементов, кронштейнов, хомутов и зажимов для вентиляционных коробов.
Решения для любых задач
Крепление для горизонтальных и вертикальных воздуховодов
Решения для систем дымоудаления. Опоры для оборудования, элементов системы выполняются с учетом требований по огнестойкости и требований СП
Расчет конструкций в сейсмоопасных районах с учетом балльности региона для обеспечения работы систем жизнеобеспечения во время землетрясения