Image alt text (optional)

Кабеленесущие системы Oglaend by Hilti

Лучшие технические решения

C техническими решениями на основе кабеленесущих систем Oglaend вы можете уменьшить стоимость проекта до 30% за счет снижения веса, сокращения времени монтажа и проектирования, оптимизации взаимодействия между всеми участниками проекта и возможности дальнейшей модификации системы. Кабеленесущие системы Oglaend надежны, безопасны и сертифицированы.

Применения

Сборные эстакады

Прокладка кабельных линий от источника энергоснабжения к потребителям.

Узнать больше

Опоры HVC

Крепление кабелей среднего и высокого напряжения.

Узнать больше

Трассы сложной геометрии

Прокладка кабельных линий в условиях ограниченного пространства и отсутствия точек крепления опор.

Узнать больше

Кабельные трассы в пространстве фальшпола

Оптимизация пространства под фальшполом для вашего удобства.

Узнать больше

Продукция

Системы опорных конструкций

Наши системы опорных конструкций представляют собой комплексную систему опорных конструкций для всех основных видов инженерных сетей.



 

Узнать больше Посмотреть артикулы

Кабельные лестницы

Oglaend System производит широкий ассортимент кабельных лестниц с высотой борта от 50 мм до 150 мм, с шагом 25 мм для любой степени нагрузки.



 

Узнать больше Посмотреть артикулы

Кабельные лотки

Широкий ассортимент кабельных лотков производства Oglaend System предназначен для установки на объектах в таких промышленных областях как судостроение, нефтегаз, нефтехимия, строительство, энергетика и др.

 

Узнать больше Посмотреть артикулы

Хомут-ленты для крепления кабеля

Простые крепления кабеля внутри кабеленесущих конструкций на основании хомут-лент с замками. Данные решения позволяют значительно сократить стоимость крепления высоковольтных систем с учетом защиты от короткого замыкания.

 

Посмотреть артикулы

Реализованные проекты

Säntis

В горно-химической отрасли

Узнать больше

В нефтегазовой отрасли

Узнать больше

В энергогенерирующей отрасли

Узнать больше

В платформенном строительстве

Узнать больше

Поделиться