- Главная страница
- Продукция и решения
- Монтажные системы
- Площадки обслуживания
![Image alt text (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/installation-systems/service-pltforms/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1686305667345/platform.png)
Площадки обслуживания
Решение для площадок обслуживания с помощью монтажных систем Hilti:
- Простой и быстрый монтаж
- Решения от простых стремянок и переходных мостиков до сложных конструкций для обслуживания оборудования
- Инженерная поддержка Hilti
- Расчет в сертифицированном ПО и предоставление отчетов по запросу
- Коррозионная защита элементов
Преимущество решений Hilti для площадок обслуживания
Преимущества
- Быстрая сборка конструкции без сварки
- Простота модернизации конструкции на всех стадиях от проектирования до эксплуатации, а также быстрый демонтаж
- Широкий набор типовых решений в зависимости от технических условий: сейсмоустойчивость, огнестойкость, высокая коррозионная стойкость, высокие нагрузки
- Понятная система элементов для различных решений, в том числе нетиповых и сложной геометрии
- Инженерная поддержка и быстрый расчет несущей способности профиля в программном комплексе в соответствии с СП
Профили различного сечения и консоли
Каркас площадок образуют опорные стойки и балки.
При наличии кабельных трасс или трубопроводов, к стойкам крепятся консоли для дальнейшей прокладки лотков, кабелей, трубопроводов.
MT-TL-гайка и уникальная система регулировки
Все крепления конструкций осуществляются универсальными гайками, что существенно ускоряет скорость монтажа. Одна и та же гайка используется для всех типов MT-профилей.
На этапе монтажа специально разработанная уникальная технология сборки позволяет не только значительно повысить нагрузочные характеристики, но и дает возможность регулировать уровень площадок с бесконечно малым шагом.
Благодаря отсутствию сварки и наличию болтовых соединений, при последующем обслуживании любые элементы площадок демонтируются/монтируются в течении одной минуты. Это обеспечивает простоту дальнейшей модернизации/эксплуатации конструкции.
Реализованные проекты
Все решения рассчитаны в сертифицированном ПО с учетом нагрузок от собственного веса, пешеходной нагрузки, воздействия ветра и снега, а также дополнительных усилий при эксплуатации объекта. Элементы из горячеоцинкованной стали с покрытие от 45 мкм. В комплексную поставку Hilti включены решетчатый настил, поручни и ограждения.
Сравнение Решений Hilti для площадок обслуживания c конструкцией из черного металла
Решение из черного металла
- Низкая скорость монтажа. Использование большого количества машин и оборудования. Открытые огневые работы
- Вся конструкция требует зачистки и антикоррозионной обработки
- На решение из черного метала есть только сертификат соответствия
- Нет возможности регулировать конструкции
- Отсутствие возможности быстрой модернизации без привлечения сварщика и допуска на огневые работы
- Нет инженерной поддержки со стороны проектного института
Решение из монтажной системы Hilti
- Быстрый монтаж без сварки
Узнать подробнее - Нет необходимости в последующей обработке, так как все элементы монтажных систем имеют цинковый слой
- Нет ограничений по регулировки благодаря инновационным гайкам
Узнать больше - Инженеры Hilti разрабатывают подробные проекты, для монтажа инструкция в ТУ 25.11.23-023-17523759-2019 конструкции площадок обслуживания из монтажных систем Hilti
- Моделирование в Tekla Structure, AVEVA, Autodesk Revit®
Узнать больше - Простая и удобная эксплуатация за счет модульной конструкции без сварки
- Обучение монтажных организаций, инженерная поддержка на всей территории РФ. Поддержка и консультация на всех этапах проектирования, монтажа и эксплуатации