- Главная страница
- Сервисное обслуживание
- Энергетика, промышленность и добыча полезных ископаемых
- Решения для производителей энергетического оборудования
![](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/energy-and-industry-solutions/power-equipment-manufacturer/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1686916946210/3004559-shutterstock-1114907735.png)
Решения для производителей энергетического оборудования
Улучшайте свои проекты и методы установки
Мы помогаем производителям оборудования разработать решения для модульного строительства и делаем возможным размещение оборудования в блок контейнерах. Монтажные системы предоставляют гибкость при обвязке оборудования и креплении инженерных сетей, открывают новые возможности для оптимизации решений и снижению затрат. Благодаря инновационному программному обеспечению, опыту реализации подобных решений по всему миру и поддрежке на объекте, вы сможете снизить Ваши риски связанные с изменениями проекта и короткими сроками на пусконаладку. Производители подстанций, оборудования генерации и аккумуляторных систем хранения энергии активно используют опыт инженеров Hilti в модульном строительстве и стандартизации.
![](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/energy-and-industry-solutions/power-equipment-manufacturer/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__892657899/image.coreimg.png/1686045815869/178631-l096101.png)
Кабеленесущие системы
Понизьте риски возникновения простоев рабочих при помощи гибкой системы для прокладки кабелей
Прокладка и протягивание кабеля являются одними из наиболее важных операций на объекте. Наши модульные опоры в сочетании с лотками и лестницами дают проектам наших клиентов гибкость, повышают скорость монтажа, включая снижение металлоемкости. Программные библиотеки для 3D-моделирования могут быть полностью интегрированы в вашу проектную экосистему, что позволяет проще выбрать лучшее решение для каждого отдельного случая
![Image alt text (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/energy-and-industry-solutions/power-equipment-manufacturer/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__749421829/image.coreimg.png/1686917580571/121148.png)
ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ БЕЗ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Благодаря модульным системам монтаж производится быстрее и безопаснее
Использование монтажных систем для крепления труб является современным решением, которое практично как на этапе монтажа, так и эксплуатации. Успешный лпыт использования этой технологии основан не только на безупречном качестве материалов, но и на высочайшем уровне услуг по проектированию, поставке и поддержке на объекте. Опоры из наших монтажных систем помогают достичь минимальных сроков ремонта. Они исключают трудоемкие операции, такие как сварка или покраска. Также их использование позволяет выполнять одновременно множество других операций, снижает общий вес опор и, что особенно важно, приводит к снижению себестоимости монтажа
![Image alt text (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/energy-and-industry-solutions/power-equipment-manufacturer/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__1820997805/image.coreimg.png/1686917589214/194205-l111093.png)
АНКЕРЫ ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК
Надежные крепежные решения - в том числе для экстремальных условий
Крепление к бетону специализированного оборудования и колонн является одной из самых ответственных операций при строительства атосной станции. Такие параметры, как трещины в бетоне, коррозионная стойкость, условия чрезвычайно низких температур, сейсмостойкость, или просто монтаж к потолку - могут иметь большое влияние на несущую способность анкера и его надежность.
Прочные, проверенные и надежные решения — даже экстремальных ситуациях — необходимы для обеспечения долговременной службы и, самое главное, безопасности эксплуатации. Мы предлагаем широкий спектр механических анкерных решений, способных обеспечить рабочие характеристики в соответствии со стандартами, требуемыми в широком спектре ситуаций на строительной площадке.Например программное обеспечение PROFIS поможет вам подобрать оптимальный анкер для ваших задач, обеспечивая уверенность и высокие стандарты безопасности для каждого применения
![](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/energy-and-industry-solutions/power-equipment-manufacturer/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__234207848/image.coreimg.png/1686917599379/195840.png)
Крепление к стали
Вместо сварки используйте современный и экономически выгодный метод
Мы разработали технологию крепления к стали, который избавляет от всех недостатков традицицонных методов. Сварка требует противопожарных мер, доступа на объект сварщиков и последующего восстановления лакокрасочного покрытия или огнезащиты. Болтовые соединения не предполагают доступ с обоих сторон к базовому материалу и возможности сверлить несущие конструкции. Обжимы могут ославбевать от вибрации и требуют проверок и обслуживания. Крепление специальной шпилькой S-BT, которая сама себе нарезает резьбу в предварительно сделанном не сквозном отверстии, занимает считанные минуты. Каждая такая точка несёт нагрузку около 200 кг и не требует дополнительных работ и может быть выполнена одним монтажником с помощью аккумуляторного инструмента.
![](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/energy-and-industry-solutions/power-equipment-manufacturer/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__440837009/image.coreimg.png/1686917609920/156462.png)
Заземление
Избавьтесь от огневых работ и всеми сложностями связанными с этим
Мы предлагаем компактное и совремнное решение для организации точек заземления и выравнивания потенциалов в том числе в коррозийных средах.