- Главная страница
- Продукция и решения
- Монтажные системы
- Крепление трубопроводов
![Image alt text (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/installation-systems/pipe-supports/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1686739385114/thumbnail-pipe.png)
КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ
Крепление трубопроводов с помощью монтажных систем Hilti:
- Простой и быстрый монтаж
- Крепления для горизонтальных трубопроводов, стояков
- Решения от самых простых до сложных комплексных опор
- Инженерная поддержка Hilti
- Расчет в сертифицированном ПО и предоставление отчетов по запросу
![Image alt text (optional)](/content/dam/urgent-folder/ee/ru/images/is/Thumbnail-pipe.png)
Преимущество решений Hilti для трубопроводов
Преимущества
- Уникальное комплексное предложение. Узлы полностью состоящее из монтажных систем для опорных конструкций, хомутов и зажимов для крепления труб, анкеров для крепления в бетон, крепление к стали
- Крепления выдерживают высокие нагрузки.
- Широкий диапазон применения от стандартных подвесов до уникальных решений
- Услуги по проектированию креплений инженерных коммуникаций для разработки отдельных узлов или полноценного приложения к проекту и, следовательно, корректной оценки стоимости
Монтажные системы
- Системы профилей успешно прошли испытания на сейсмические нагрузки, воздействие агрессивных сред и огня.
- Для расчёта опор используется сертифицированное программное обеспечение с учетом норм и стандартов РФ.
- Библиотеки элементов и опор доступны для самостоятельного использования в программных средах, таких как AutoCAD®, AVEVA, SmartPlant, Revit® и Tekla Structure.
Комплексные опоры
- Проектирование креплений с учетов взаимного расположения сетей. Такой подход позволяет экономить ресурсы на монтаже.
- Комплексная опора позволяет выполнить крепление к основанию в несколько этапов и учитывает последовательность монтажа.
- При необходимости можно дополнительно закрепить сети после проверки несущей способности узла.
Каждая система закреплена на отдельной опоре | Комбинированная опора |
Комбинированная опора с учетом предложений инженеров Hilti по оптимизации прокладки инженерных систем |
|||
---|---|---|---|---|---|
Количество опор |
1.223 | 408 |
-77% |
408 | -77% |
Количество анкеров |
4.892 | 2.448 | -50% |
1.632 | -67% |
Стоимость опор |
7,04 млн. руб. | 6,21 млн. руб. | -12% |
4,38 млн. руб. | -40% |
Время монтажа |
245 часов | 102 часа | -59% |
65 часов | -74% |
Требуемое пространство |
1.541 m3 | 1.528 m3 | 777 m3 | -50% |
![Image alt text (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/installation-systems/pipe-supports/_jcr_content/childSections/childsection_2009839/call_to_action/image.coreimg.png/1686300827049/bim.png)
BIM технологии
Использование BIM в проекте позволяет решить следующие задачи:
- Исключить коллизии при проектировании, оптимизировать проектные решения и разработать комбинированные решения
- При строительстве оптимизируется логистика, сокращается время на монтаж за счет сервисов по комплектации, резки и предсборки, сокращается общая стоимость монтажа коммуникаций
- При эксплуатации упрощается контроль за существующими инженерными системами и их модернизация
Сравнение Решений Hilti для трубопроводов c конструкцией из черного металла
Решение из черного металла
- Дополнительные нагрузки на несущие конструкции в связи с высокой металлоемкостью
- Большая трудоемкость в процессе монтажа
- Неконтролируемый катет и качество сварного шва
- Необходимость дополнительной обработки в виде зачистки, грунтовки и покраски
- Отсутствие возможности изменения трассировки коммуникаций на этапе монтажа
- Отсутствие прочностных расчетов
- Дополнительные эксплуатационные затраты на защиту металла от коррозии
Решение из монтажной системы Hilti
- Низкая металлоемкость, легкие конструкции
- Возможность изменения трассировки трубопроводов
- Сборно-разборная конструкция
- Монтаж без сварки, резки и сверления вблизи оборудования
- Быстрый монтаж благодаря коннекторам
- Детальный чертеж узлов с спецификацией и расчётами
- Минимальные затраты на обслуживание при эксплуатации
- Шеф-монтаж и контроль сборки инженером Hilti на объекте