- Главная страница
- Новинки осени 2020
![Image alt text (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/products/homepage-and-new-products/new-products/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1688117847190/inp-fall-main-2-1400-800.jpeg)
Осенняя коллекция инструментов
от законодателя строительных инноваций
Осенняя коллекция продукции HILTI — это обновленные перфоратор TE 70-ATC, установка алмазного бурения DD150-U, новые лобзики, шлифовальная машина и многое другое!
Все новинки, как и их предшественники, сочетают в себе качество, надежность и удобство эксплуатации. Они станут отличным дополнением к вашему комплекту инструментов!
Перфоратор TE 70-ATC/AVR
Чрезвычайно мощный перфоратор TE-Y (SDS Max) для бурения и долбления бетона в тяжелом режиме
Узнать большеОстрое долото TE-Y (SDS Max)
Высококачественное острое долото TE-Y (SDS Max) для долбления бетона и кирпичной кладки
Узнать большеУзкое долото TE-Y (SDS Max)
Высококачественное узкое долото TE-Y (SDS Max) для контролируемого разбивания бетона и кирпичной кладки
Узнать большеУстановка алмазного бурения DD 150-U
Универсальный инструмент для алмазного бурения для изготовления вручную или на станине отверстий до 160 мм
Узнать большеДиски DC-D SPX для твердой плитки
Высокоэффективный алмазный диск для непревзойденной производительности резки твердой плитки, например, керамической или гранитной
Узнать большеДиски DC-D SPX для нетвердой плитки
Высокоэффективный алмазный диск для непревзойденной производительности резки нетвердой плитки, например, керамической или мраморной
Узнать большеАккумуляторная прямошлифовальная машина GDG 6-A22
Аккумуляторная прямошлифовальная машина с регулируемой скоростью и с высокоэффективным бесщеточным мотором для работы с металлом и другими базовыми материалами
Узнать большеЛепестковые шлифовальные диски AF-D – SP
Высококачественные лепестковые шлифовальные диски для грубого и тонкого шлифования обычной или нержавеющей стали и других металлов
Узнать большеФибровые шлифовальные диски AP-D SP
Высококачественные фибровые диски с циркониевым зерном для грубого и чистового шлифования обычной или нержавеющей стали и других типов металлов
Узнать большеЛобзиковая пила SJD 6
Лобзиковая пила мощностью 850 Вт с D-образной рукояткой и орбитальным режимом, обеспечивающая высокую скорость работы и удобство фигурной резки
Узнать большеЛобзиковая пила SJT 6
Лобзиковая пила мощностью 850 Вт с Т-образной рукояткой и орбитальным режимом, обеспечивающая высокую скорость работы и удобство фигурной резки
Узнать большеАккумуляторный пресс-инструмент NCR 120-A
Аккумуляторный пресс-инструмент для кабелей, давление 12 тонн, с диаметром обжатия до 750 круговых милов (400 мм²)
Узнать большеИнструмент для опрессовки труб NPR 032
Аккумуляторный инструмент на платформе 22 В для опрессовки металлических труб диаметром до 108 мм и пластиковых труб диаметром до 110 мм
Узнать большеИнструмент для резки медного и алюминиевого кабеля NCT 85-A
Инструмент для резки медного и алюминиевого кабеля NCT 85-A
Узнать больше