TE-Y FM Плоские долота
New productАртикул #r9914518
Сверхпрочные плоские долота TE-Y (SDS Max) для долбления или изготовления каналов в бетоне и кирпичной кладке
- Хвостовики: TE-Y (SDS Max)
- Длина: 600 мм
- Ширина: 25 мм
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Повышенная надежность – индуктивное закаливание обеспечивает дополнительную надежность этих плоских долот, защищая от расклепывания, изнашивания и изгибания
- Дополнительная надежность – пылезащитный колпачок помогает избежать простоев и увеличить ресурс инструмента
- Повышенная сила разбивания – чрезвычайно прочный хвостовик передает большее усилие долоту от инструмента
- Сертифицированное качество – высокие характеристики подтверждаются сертификатами ISO и обеспечиваются более 30 годами опыта разработки и производства долот
- Доступны несколько длин – более короткие долота для наилучшей передачи энергии и повышенного ресурса, более длинные – для пробивания более глубоких каналов или работы в труднодоступных местах
Применения
- Дробление или долбление бетона, кирпича или блоков
- Пробивание неглубоких каналов в бетоне
- Для использования с электрическими отбойными молотками и перфораторами TE-Y (SDS Max)