- Главная страница
- Гипсокартонные перегородки. Внутренняя отделка
![Un homme sur chantier visse une cloison](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/professional-renovation/renovation-drywall-partition/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1629721885412/pro-renovation-1400x700.jpeg)
Профессиональный ремонт
Гипсокартонные перегородки
Откройте для себя наши решения для монтажа гипсокартонных перегородок, воспользуйтесь нашими рекомендациями для повышения производительности.
Другие этапы ремонта
Конечно, у вас есть дела поважнее, чем тратить время и энергию на бесконечный ремонт. Разметить и закрепить направляющие к потолку, стенам, полу, прикрутить гипсокартон ...
Мы знаем, как и вы, что это может занять часы. Вот почему так важно вооружиться инструментом, который облегчит выполнение ваших повседневных задач и сэкономит ваше время.
Вам интересно, как повысить производительность, выполняя точную работу, не пренебрегая безопасностью на рабочем месте?
У нас есть решения для вас!
Наши советы
1 - Точность - залог успеха
Когда дело доходит до установки перегородок, первый шаг — это разметка.
То, как вы выполните разметку, повлияет на всю дальнейшую работу. Измерения должны быть чрезвычайно точными, чтобы перегородка была смонтирована идеально ровно.
Для этого часто используют множество элементов: меловую линию или отвес, наборный квадрат из гипсокартона, уровень. Если же вы совершите ошибку, придется начинать все заново.
Прекратите тратить время и попрощайтесь с сомнительными методами, которые приводят к грубым ошибкам в работе.
Познакомьтесь с вашим новым союзником на стройплощадке: мультилинейным лазерным нивелиром PM 30-MG.
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/professional-renovation/renovation-drywall-partition/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy_/image.coreimg.png/1676637208799/199761.png)
Мультилинейный лазерный нивелир PM 30-MG прост в использовании и идеально подходит для быстрой и точной разметки направляющих для гипсокартонных перегородок и не только:
- Точное выравнивание на 360°;
- Точная регулировка для быстрой разметки;
- Дальность 40 метров (до 100 метров с подключением к датчику PMA 31G);
- Аккумуляторная батарея (до 1,5 суток непрерывной работы);
- Справится один человек.
Комбинируя многолинейный строительный лазер PM 30-MG с многочисленными аксессуарами, вы можете выполнять вертикальное выравнивание труб и кабелей, радиаторов и многого другого.
Настенная и магнитная опора PMA 90, штатив PMA 20, телескопическая линейка PUA 10, см.
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/professional-renovation/renovation-drywall-partition/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy__1051408213/image.coreimg.jpeg/1676637419576/calibration.jpeg)
Обеспечьте точность ваших лазеров
Наши лазеры спроектированы так, чтобы быть прочными и точными. Но они могут быть повреждены или потерять точность из-за внешних факторов, таких как колебания температуры, неправильные условия хранения или суровые условия повседневного использования.
Поэтому мы рекомендуем вам проверять их не реже одного раза в год, чтобы гарантировать их точность.
2 - выберите правильный инструмент
После того, как разметка выполнена, нужно закрепить направляющие на разных поверхностях.
Для этого есть два варианта:
![aspirateur vc 20-x aspirateur vc 20-x](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/professional-renovation/renovation-drywall-partition/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy__1122099899/image.coreimg.jpeg/1676637444235/aspirateur-chantier-leger-vc20x.jpeg)
Аккумуляторный монтажный пистолет BX 3
BX 3 обеспечивает качественное и надежное крепление к бетону, стали и каменной кладке.
Его безтопливная система, которая требует меньшего обслуживания, забивает 1,3 гвоздя в секунду и примерно 800 крепежных элементов на одном заряде аккумулятора.
Больше никаких проблем с хранением!
А если у вас уже есть аккумулятор Hilti 22 В, вам нужно будет приобрести только корпус инструмента, так как аккумуляторы подходят ко всем беспроводным устройствам.
Удобно, правда?
Чтобы добиться максимальной скорости и производительности при установке, выберите подходящие гвозди.
3. ПРИЛОЖИТЕ, ПРИКРУТИТЕ, ДЕЛО СДЕЛАНО!
Теперь все, что вам нужно сделать, это прикрепить панели из гипсокартона непосредственно к ранее установленным направляющим.
И здесь может возникнуть несколько трудностей: одной рукой нужно удерживать лист гипсокартона, другой шуруповерт, а еще искать шурупы в кармане (или держать их зубами), при этом большую часть времени находясь на стремянке!
Облегчите себе жизнь: с помощью шуруповерта для гипсокартона SD 5000-A22 и устройства подачи шурупов SD-M 2 и SMD 57 вы значительно снизите риск застревания и потери шурупов, но, прежде всего, у вас будет свободная рука, чтобы что-то держать или регулировать.
Также значительно упростит работу вертикальный адаптер SME, благодаря которому вы сможете использовать шуруповерт для работы в потолок – использование двух таких адаптеров позволяет отказаться от стремянки и крепить листы ГКЛ стоя на полу.
Для крепления гипсокартонных листов повышенной плотности (напр. Habito от Gyproc или Сапфир от Knauf) используйте специально разработанные для этих целей шурупы S-DS 22 B M1 (для SD-M 2) и S-DS 22 B M (для SMD 57).
Вы все еще настроены скептически? Посмотрите это видео.
Поскольку время-деньги, его нельзя терять зря. Вашим главным преимуществом может стать оснащение себя профессиональными электроинструментами, которые упрощают повседневные работы и повышают производительность труда.