- Главная страница
- Сверление бетона. Внутренняя отделка.
![homme sur chantier avec une carotteuse diamant et un aspirateur de chantier](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/professional-renovation/renovation-diamond-drilling/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1632132544242/pro-reno-carotteuse.jpeg)
Профессиональный ремонт
Алмазное бурение
Воспользуйтесь нашими рекомендациями для повышения производительности и качества работ.
Другие этапы ремонта
При ремонте обычно необходимо проложить трубы или электрические кабели, чтобы установить котел или что-то другое.
Все профессионалы мечтают о чистой стройплощадке и быстрой, сверхточной работе, демонстрирующей их мастерство.
Как же повысить эффективность всех ваших работ по алмазному бурению?
Откройте для себя наши лучшие решения для изготовления отверстий и узнайте, как повысить производительность.
Откройте для себя передовые практики!
Наш совет
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/professional-renovation/renovation-diamond-drilling/_jcr_content/childSections/childsection_708775430/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1676636798395/hilti-----------------------------800-400.jpeg)
Коронка была раньше ...
Чтобы установить кондиционер или подрозетники нужно пробурить отверстия.
Как это обычно происходит? Вы берете проверенный перфоратор, устанавливаете привычную коронку, размечаете и начинаете работу!
Но тут возникает неприятный сюрприз: бурение неточное, на входе и выходе коронки появляются трещины и изломы. Грязно, неаккуратно — для профессионалов это недопустимо, ведь качество работ ваша визитная карточка!
Да, коронка как старый друг, она помогала долгие годы. Но она подходит для нескольких типов базовых материалов (бетон, кирпич, гипс и т.д.), также её проблема в том, что ударная сила не позволяет выполнить работу качественно, потому что вы ограничены в глубине и диаметре отверстия.
... переходите на алмазное бурение!
Алмазное бурение более точное и быстрое, чем бурение коронкой или буром.
Посмотрим правде в глаза, у каждого инструмента свое применение.
Алмазное бурение станет вашим лучшим союзником для чистой, быстрой и точной работы!
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/professional-renovation/renovation-diamond-drilling/_jcr_content/childSections/childsection_708775430/call_to_action_copy__781283901/image.coreimg.jpeg/1676636910707/w1-nse-dd150u.jpeg)
Установка алмазного бурения DD 150-U и алмазная коронка обладают множествами преимуществ для работ по бурению:
- без ограничений глубины сверления;
- сухое или влажное сверление, вручную или на станине;
- подходит для малых и больших диаметров до 160 мм;
- подходит для всех типов материалов;
- высокопроизводительный двигатель и оптимальное бурение;
- чистота на строительной площадке.
Сверление выполняется точно, без трещин и вибраций в здании.
Вы проложите все кабельные лотки, трубы и воздуховоды чисто и аккуратно! И пусть конкуренты завидуют!
Экономьте время, работайте в чистоте!
Все опытные мастера ремонта знают, как важно соблюдать чистоту на объекте. Содержание в чистоте рабочего места и постоянная подача воды на алмазную коронку отнимают много времени и напрямую влияют на вашу производительность.
![DD-WMS 100 DD-WMS 100](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/professional-renovation/renovation-diamond-drilling/_jcr_content/childSections/childsection_708775430/call_to_action_copy__1363713838/image.coreimg.jpeg/1676637002125/carotteuse-ddwms100-bureau.jpeg)
Но это в прошлом: рециркулятор воды DD-WMS 100 переопределяет технику алмазного бурения для чистой и автономной работы.
Нет необходимости подключаться к водопроводу: просто наполните резервуар и поместите фильтр-мешок.
Неплохо не правда ли?
Вода рециркулирует до 7 раз для получения полезного объема около 100 л непрерывной подачи воды, то есть полного дня автономной работы.
Благодаря большим колесам и ручке DD-WMS 100 легко перемещать по строительной площадке.