- Главная страница
- Продукция и решения
- Фасадные системы
- Типы облицовочных материалов для навесных вентилируемых фасадов и системы Hilti для их крепления
- Системы VFH для крепления натурального камня
- Система VFH для крепления натурального камня на кляммерных планках из нержавейки
Система VFH для крепления натурального камня
Крепление на кляммерных планках из нержавеющей стали
![Image alt text (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/design-center/facade-systems/materials-types/natural-stone-types/natural-stone-steel-claims/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1676461781716/vfh-stone-3.jpeg)
Конструкция
- Плиты облицовки с пропилом (4) крепятся к подсистеме при помощи стартовых (2), рядовых (3) и верхних (1) кляммерных планок из нержавеющей стали
- Крепление кляммерных планок к несущим профилям подконструкции (5) осуществляется при помощи заклепок (6). Материал заклёпок – алюминий или нержавеющая сталь – определяется по результатам статического расчета
Преимущества
- Система позволяет устанавливать скрытым способом массивные плиты натурального или искусственного камня, а также фибробетона, в том числе в пожароопасных зонах
- Система позволяет не привязывать русты облицовки к вертикальным несущим профилям
- Отсутствие мокрых процессов позволяет вести монтаж в любое время года
- Две линейки кляммерных планок различной ширины позволяют подобрать максимально выгодное с экономической точки зрения решение
- Кляммерные планки могут быть окрашены в любой цвет после дополнительного согласования с Заказчиком
- Все элементы подсистемы произведены в России
Допускается применение следующих типовых подсистем:
Ключевые элементы системы крепления
Данные артикулы поставляются под заказ. Для размещения заказа свяжитесь с вашим техническим консультантом Hilti.
Ключевые элементы системы крепления
Кляммерные планки из нержавеющей стали 14,5 мм
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/design-center/facade-systems/materials-types/natural-stone-types/natural-stone-steel-claims/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.png/1528958176951/profile--mft-pht-14-5-ss-1-2m.png)
Кляммер-шина MFT-PHT 14,5 SS 1,2m
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/design-center/facade-systems/materials-types/natural-stone-types/natural-stone-steel-claims/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.png/1528958184536/profile--mft-phm-14-5-ss-1-2m.png)
Кляммер-шина MFT-PHM 14,5 SS 1,2m
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/design-center/facade-systems/materials-types/natural-stone-types/natural-stone-steel-claims/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.png/1528958207926/profile--mft-phb-14-5-ss-1-2m.png)
Кляммер-шина MFT-PHB 14,5 SS 1,2m
Кляммерные планки из нержавеющей стали 25,8 мм
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/design-center/facade-systems/materials-types/natural-stone-types/natural-stone-steel-claims/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col_2028388177/image_text_column/image.coreimg.png/1528959478907/profile--mft-pht-25-8-ss-1-2m.png)
Кляммер-шина MFT-PHT 25,8 SS 1,2m
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/design-center/facade-systems/materials-types/natural-stone-types/natural-stone-steel-claims/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col_2028388177/image_text_column_1/image.coreimg.png/1528959496190/profile--mft-phm-25-8-ss-1-2m.png)
Кляммер-шина MFT-PHM 25,8 SS 1,2m
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/design-center/facade-systems/materials-types/natural-stone-types/natural-stone-steel-claims/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col_2028388177/image_text_column_2/image.coreimg.png/1528959515375/profile--mft-phb-25-8-ss-1-2m.png)