Hilti Россия продолжает работу.Актуальная информация.Подробнее
Hilti

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ

Полнофункциональное решение для проектирования конструкционных креплений

Простые проектирование, расчет и анализ различных типов соединений, включая анкерные крепления к бетону и кирпичной кладке, соединения для вклеиваемой арматуры, наращивание бетонных конструкций и монтаж поручней

Автоматическое обновление требований самых последних кодексов и сертификатов

Экономия времени, затрачиваемого на поиски, так как программа автоматически устанавливает обновления в соответствии с самыми последними версиями международных кодексов и сертификатов, включая ACI, CSA, Еврокод, Австралийский стандарт (AS) и многие другие

Для проектирования стандартных конструкционных соединений доступна бесплатная версия

Приложение PROFIS Engineering Standard предоставляет свободный доступ ко всем своим модулям и позволяет выполнять подробные пошаговые расчеты и создавать проектные отчеты (в том числе проверять прочность опорных пластин) для вклеиваемых и забивных анкеров

Импорт данных из программ для конструкционного анализа и экспорт в программы BIM и CAD

Версия PROFIS Engineering Premium позволяет выполнять импорт из файлов Excel или напрямую из других программ для анализа конструкций (например RISA Connection, RAM Structural System, STAAD.Pro, SAP2000, ETABS, Robot, Revit, Dlubal RFEM и RSTAB), а также поддерживает экспорт готовых проектов в виде двухмерных и трехмерных моделей для их интеграции со стандартными программами для информационного моделирования зданий (BIM) и системами автоматизированного проектирования (CAD)

Повышение производительности благодаря расширенным функциям проектирования крепления анкеров и опорных пластин

PROFIS Engineering Premium позволяет использовать компонентный метод конечных элементов (CBFEM) для проектирования всех этапов крепления опорных пластин, в том числе выполнение расчетов для анкеров, стержней, сварочных соединений, профилей и работ с бетоном

Оптимизируйте проектирование соединений и наращивания вклеиваемой арматуры

Простой расчет Т-образных соединений, соединений внахлест и сдвиговых нагрузок на дюбели несколькими щелчками мышью и использование модуля «бетон-бетон» для эффективного проектирования в соответствии с общепринятыми методами проектирования (Еврокод 2, TR069, ACI и многие другие)

Техническая информация

Документы и видео

Консультация и поддержка

PROFIS ENGINEERING

Программный комплекс для расчета и проектирования анкерных креплений

PROFIS Engineering – новый программный продукт компании Hilti с простым и удобным интерфейсом, который позволяет проектировать анкерные крепления быстрее и эффективнее, чем прежде.

Наш программный комплекс является сертифицированным решением и предназначен для расчета анкерных креплений по действующим нормативным документам Российской Федерации: Пособие к СП 63.13330 или СТО 36554501-048-2016*. Облачная технология, web-интерфейс, а также функции импорта нагрузок и экспорта моделей дают дополнительные преимущества пользователям PROFIS Engineering

Бесплатная базовая версия PROFIS Engineering Standard будет автоматически включена после завершения бесплатного пробного 30-дневного периода версии PROFIS Engineering Premium

PROFIS Engineering

Мы рады сообщить вам о нашем прорыве в области программного обеспечения для проектирования узла крепления металлических элементов к бетону на основе СТО 36554501-048-2016* «Анкерные крепления к бетону», СП 16.13330.2011и СП 63.13330.2012

КАК PROFIS ENGINEERING МОЖЕТ ПОМОЧЬ ВАМ В РАБОТЕ?

Соответствие нормативам

Будьте уверены, что все спроектированные вами крепления соответствуют требованиям действующих нормативных документов РФ, что подтверждается действующим сертификатом соответствия

Исключение ошибок

Возможность импорта комбинаций нагрузок из стороннего ПО, а также экспорт рассчитанных узлов а BIM и CAD программы многократно снижает количество ошибок при проектировании и существенно повышает его эффективность

Экономия времени

Экономия времени

Используйте функции шаблонов и совместного доступа к проектам, которые наряду с новым интерфейсом и возможностью импорта/экспорта позволят существенно сократить время на разработку узлов анкерных креплений

Обучение

Обучение

Встроенный в PROFIS Engineering обучающий модуль позволит разобраться в типах анкерных креплений, специфике их расчета, существующей нормативной базе и основных правилах проектирования

Области применения

Крепления в бетоне

Крепления в кирпичной кладке

Image alt text (optional)

КРЕПЛЕНИЯ В БЕТОНЕ

Расчет и проектирование анкерных креплений различной степени сложности

Рассчитывайте анкерные крепления с учетом всех элементов конструкции, таких как базовый материал, прикрепляемый элемент, ребра жёсткости и сварные швы. Всего в один клик вы сможете выполнить расчет конструкции по методу конченых элементов и оптимизировать крепление исходя из полученных данных. Программа проанализирует все крепление и подскажет какие составляющие должны быть усилены, а какие наоборот имеют запас. Для упрощения подбора также доступна функция помощника – Smart Baseplate Design, которая сама предложит оптимальный анкер в соответствии с вашей задачей.

Настраивайте и создавайте отчеты о расчете со ссылками на нормативные документы, формулами и подробной информацией о рассчитанном креплении

Image alt text (optional)

КРЕПЛЕНИЯ В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ

Расчет креплений в кирпичной кладке стал еще более простым и удобным.

PROFIS Engineering позволит вам выполнять расчет в кирпичной кладке с высокой точностью, используя только подходящие для этого анкеры. Выбирайте необходимый кирпич, задавайте параметры кладки и, по необходимости, добавляйте результаты натурных испытаний, которые также будут учитываться при расчете.

Создавайте крепление, выбирайте оптимальное положение анкерной пластины и самих анкеров с функцией расчета в реальном времени

PROFIS Engineering Standard Premium Individual Premium Floating
Стоимость Бесплатно 18000руб 30000руб
Количетво пользователей 1 1 не ограничено
Норматиные документы и сертификация      
Расчет по методическому пособию к СП 16.13330.2017   ✔  ✔  ✔
Расчет по СТО СТО 36554501-048-2016*   ✔  ✔  ✔
Российский сертификат соответсвия ПО  ✔  ✔  ✔
Области применения      
Анкерные крепления в бетоне  ✔  ✔  ✔
Анкерные крепления в кирпичной кладке  ✔  ✔  ✔
Усиление конструкций анкерными упорами  ✔  ✔  ✔
Эффективность      
Пользовательские настройки интерфейса  ✔  ✔  ✔
Калькулятор количества анкеров и хим. состава  ✔  ✔  ✔
Заказ на Hilti on Line в один клик  ✔  ✔  ✔
Совместная работа над проектами    ✔  ✔
Настраиваемый отчет о расчете    ✔  ✔
Множественные комбинации нагрузок    ✔  ✔
Экспорт нагрузок    ✔  ✔
Опции расчета      
Расчет с учетом абсолютно жесткой пластины  ✔  ✔  ✔
Расчет с учетом упруго-пластических деформаций    ✔  ✔
Расчет по методу конечных элементов    ✔  ✔
Расчет профиля, ребер жесткости и сварных швов    ✔  ✔
Совместимость с другими расчетными программами      
RISA Connection    ✔  ✔
STAAD.PRO    ✔  ✔
ROBOT    ✔  ✔
ETABS    ✔  ✔
SAP 2000    ✔  ✔
Dlubal    ✔  ✔
Функции экспорта      
Спецификация Excel  ✔  ✔  ✔
BIM/CAD файлы    ✔  ✔
Плагин для Revit    ✔  ✔
Плагин для Tekla    ✔  ✔
Обучение и тренинги      
Встроенный онлайн тренинг  ✔  ✔  ✔
Тренинг в вашем офисе    ✔  ✔
Удаленная демонстрация    ✔  ✔

ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНУЮ ПРОБНУЮ ВЕРСИЮ ИЛИ ДЕМОНСТАЦИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Сообщество ASK HILTI

Задайте ваш вопрос экспертам компании Hilti на нашем портале для профессионалов строительной отрасли – Ask Hilti

Задать вопрос