NPR PS TH Пресс-клещи для труб
New productАртикул #r8089630
Пресс-клещи для прессфитингов с профилем TH до 50 мм. Совместимы с инструментами для опрессовки труб NPR 32-A.
- Профиль опрессовки: TH
- Диаметр: 20 mm
- Вес: 1.99 кг
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Пресс-клещи для прессфитингов с профилем TH до 50 мм
- Установленная метка с технологией NFC для простой идентификации и контроля активов с использованием приложения Hilti Connect и программы ON!Track
Применения
- Опрессовка пластиковых труб диаметром до 50 мм*
- *Указанные значения зависят от используемой системы. Для обеспечения правильной и безопасной опрессовки ознакомьтесь с руководством, поставляемым производителем системы.