X-BT-GR Резьбовые шпильки из нержавеющей стали
New product
Ultimate
Артикул #r8777389
Резьбовая шпилька для крепления решетчатых настилов и опорных дисков к стали
- Базовые материалы: Сталь
- Минимальная толщина базового материала (сталь): 8 мм
- Коррозионная защита: Защита от коррозии аналогично А4(316)
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Без нарушения целостности оцинкованной стали: антикоррозийное покрытие остается неповрежденным
- Надежность: микросварка элемента с базовым материалом, что обеспечивает прочное крепление и высокую несущую способность
- Переносная аккумуляторная система: устраняет необходимость использования длинных электрических кабелей
- Высокая скорость: идеально подходит для крепления непосредственно на обработанную сталь или сталь с покрытием
- Стойкость к коррозии – подходит для использования в кораблестроении, на морских платформах, нефтехимических предприятиях, электростанциях и т. д.
Применения
- Крепление решетчатых настилов к стальным конструкциям с использованием крепежных дисков для решеток X-FCM-M или X-FCM-R и крепежных элементов для решеток X-FCS
- Крепление кабельных лотков, профилей, распорок, установка электрического оборудования с небольшой нагрузкой (Т-образные перекладины, инструментальные панели, распределительные коробки), достроечно-монтажные работы и многое другое
- Крепление резьбовых шпилек к стали
- Крепление к балкам с огнестойким покрытием (пассивная противопожарная защита)
- Крепление опорных дисков с использованием дисков для решеток X-FCP-R
![Type_Approved_Product-blue_APC_70x50](/medias/sys_master/images/h5a/hda/10060992282654.png)
![BV_Logo_PDP_APC_70x50](/medias/sys_master/images/hfd/h4f/10047731466270.png)
Для информации о технических свидетельствах и сертификатах, нажмите на соответствующий артикул.