Возможность оформления заказов недоступна

Резьбовые шпильки и адаптеры

Универсальные и эффективные резьбовые шпильки для установки на бетоне и стали – например, для крепления решеток, заземлений, легких кабельных лотков или других компонентов

Универсальные и эффективные резьбовые шпильки для установки на бетоне и стали – например, для крепления решеток, заземлений, легких кабельных лотков или других компонентов
Электрический соединитель S-BT-EF HC Закручивающаяся резьбовая шпилька (углеродистая сталь, метрическая резьба) для установки электрооборудования на стали в среднеагрессивных средах Рекомендуемое максимальное сечение подключаемого кабеля: 120 мм²
S-BT-GF Резьбовая шпилька Закручивающаяся резьбовая шпилька (углеродистая сталь, метрическая резьба) для крепления решетчатых настилов на стали в среднеагрессивных средах
Резьбовая шпилька S-BT MR Резьбовая вкручиваемая шпилька (нержавеющая сталь, метрическая или дюймовая резьба) для крепления различных компонентов на стали в высококоррозийных средах
Электрический соединитель S-BT-EF Закручивающаяся резьбовая шпилька (углеродистая сталь, метрическая резьба) для установки электрооборудования на стали в среднеагрессивных средах
X-EM8H P8 Резьбовые шпильки Резьбовая шпилька из углеродистой стали для использования с пороховыми монтажными пистолетами по стали (с шайбой 8 мм) – только для внутренних работ
X-M8 P8 Резьбовые шпильки Резьбовая шпилька из углеродистой стали для использования с пороховыми монтажными пистолетами в бетоне (с шайбой 8 мм)