сверление дерева

Легкая сетевая дрель Hilti UD-4

Новый формат серийного сверления от Hilti.

Please enter alternative text here (optional)

Сетевая дрель UD 4 – новинка в портфолио сетевых дрелей Hilti для серийного сверления отверстий в металле и дереве до 6 мм. Новый инструмент отличается высокой производительностью, надежностью и отличной эргономикой, что позволяет работать длительное время, не чувствуя усталости. Для лучшей производительности рекомендуем использовать сверла HSS для сверления отверстий в металле и HSS Co для сверления отверстий в нержавеющей стали.

Основные особенности

  • Комфортная рукоятка для длительной работы 
  • Большая, эргономичная кнопка включения
  • Кнопка фиксации включенного положения
  • Небольшая длина корпуса

Сервисные условия сетевой дрели UD 4

Дрель UD 4 имеет гарантию от заводского брака на весь период эксплуатации. Период никаких затрат на эту модель не распространяется. Текущий ремонт и замена изношенных частей может проводится самостоятельно либо платно в сервисном центре. Все запчасти для самостоятельного ремонта доступны для покупки.

Цифры и факты

460 Вт

Мощность
Мощный, производительный мотор

10 мм

Патрон
Надежный быстрозажимный патрон

3000 об/м

Скорость вращения
Количество оборотов в минуту без нагрузки

233 мм

Длина дрели
Компактный корпус

Фото применений дрели

Монтаж металлических конструкций и фасадов

Серийное сверление металла.

Монтаж деревянных конструкций

Серийное сверление дерева.

Монтаж ограждений

Сверление нержавеющей стали.

Монтаж дверей и окон

Сверление отверстий в ячеистом бетоне и газоблоке.

Купить дрель

Узнать больше и заказать онлайн

UD 4

Легкая сетевая дрель

Заказать онлайн

Бесплатная демонстрация

Хотите своими глазами увидеть новую сетевую дрель в действии?

Запросите бесплатную демонстрацию прямо на вашей строительной площадке!

Сервисные условия

  • На протяжении всего срока службы инструмента* действует гарантия производителя на заводской брак.
  • Возможен платный ремонт в сервисном центре (включает стоимость доставки в сервисный центр и обратно). Для того, чтобы можно было выбрать, ремонтировать инструмент самостоятельно или отправлять в сервисный центр, мы приводим среднюю* стоимость ремонта UD 4 в сервисном центре Hilti, включая стоимость работ:
Замена щёток 850 руб. (с НДС без доставки)
Замена щёток и ротора 2200 руб. (с НДС без доставки)
Замена щёток, ротора, патрона 2700 руб. (с НДС без доставки)


*реальная стоимость ремонта в сервисном центре может отличаться.

  • Самостоятельный ремонт: для сетевой дрели UD 4 есть возможность приобрести следующие запасные части:
2197120 Ротор UD4 220
2167718 Угольные щетки
2167774 Ключ для патрона
2167863 Кнопка включения
2179576 Патрон UD4
2188143 Кабель питания


* Срок службы инструмента составляет от 5 до 10 лет, в зависимости от типа инструмента

3D модель

Запчасти для дрели

Заказать запчасти онлайн

Угольные щетки

Узнать больше

Кнопка выключателя

Узнать больше

Патрон UD4

Узнать больше

Кабель питания

Узнать больше

Ротор UD4

Узнать больше

Ключ для патрона

Узнать больше

Поделиться