Комплекты аккумуляторного инструмента для внутренней отделки

Набор аккумуляторного инструмента

Подключение к сети во время ремонта и отделки помещений может доставить вам массу хлопот. Более 20 разных инструментов на платформе 22 В (включая батареи и зарядные устройства), на которые распространяется период “Никаких затрат” до 2-х лет, обеспечат вам независимость от сети и бесперебойность работы.

Набор для краткосрочной аренды

Image alt text (optional)

Набор универсальный

Подойдет для таких задач, как монтаж фальшполов и потолков, площадок обслуживания, кровли, трубопровода, вентиляции.

Содержание набора:

1 x Аккумуляторная циркулярная пила SCM 22-A

1 х Аккумуляторный перфоратор TE 4-A22

1 х Аккумуляторный ударный гайковёрт SIW 22T-A 1/2"

1 х Мультилинейный лазерный нивелир PM 30-MG

4 х Батареи B 22/5.2 Li-ion

1 х Зарядное устройство C 4/36-350

Цена набора: 4 026 руб. с НДС в сутки

Ознакомиться с инженерными решениями, которые предлагает компания Hilti, можно перейдя по ссылкам ниже.

Бесплатный тест-драйв инструментов

Запросите бесплатный тест-драйв рекомендованного набора продуктов Hilti на сайте прямо сейчас. В условленное время к вам приедет микроавтобус Hilti, оснащенный всем необходимым инструментом.

Микроавтобус Hilti оснащен инструментами и расходными материалами, соответствующими актуальным для вас видам работ. При необходимости наш технический консультант сможет предоставить вам для тестирования весь ассортимент продукции.

Взять инструмент в руки, убедиться лично в его высоком качестве и надежности, испытать ресурс расходных материалов – все это вы сможете сделать в рамках бесплатного тест-драйва. Запишитесь на тест-драйв!

Услуги Hilti

Уникальная скорость ремонта инструмента Hilti

Узнать больше

Мультисервис Hilti

Узнать больше

Поделиться