- Главная страница
- Интеллектуальная система регулирования момента затяжки
Оставьте в прошлом свой динамометрический ключ!
Простая и быстрая установка распорных анкеров HST3 и закручивание болтов с помощью гайковерта с контролируемым крутящим моментом
![](/content/hilti/EE/RU/ru/products/bu-anchors/adaptive-torque-system/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1523955244395.jpg)
Неправильная установка анкеров часто является причиной неудач во время сдачи выполненных работ
Независимые исследования показали, что нарушение технологий строительных работ является основной причиной разрушения строительных конструкций. Неправильная установка анкеров может затруднять процесс сдачи выполненных работ.
Для правильной установки распорного анкера приходится выбирать между медленным и неточным динамометрическим ключом, громоздкими динамометрическими насадками или гайковертом с тангенциальным ударом, который позволяет повысить производительность, но в ущерб безопасности и надежности. Теперь с интеллектуальной системой управления моментом затяжки (Hilti AT) вам больше не надо идти на компромисс.
Новая интеллектуальная система регулирования момента затяжки Hilti позволяет использовать производительный метод и быть уверенным, что все анкера установлены правильно.
![SIW 6AT-A22, SI-AT-A22, B22, SI-S SIW 6AT-A22, SI-AT-A22, B22, SI-S](/content/hilti/EE/RU/ru/products/bu-anchors/adaptive-torque-system/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1676639871248/siw-components-small.jpeg)
Система регулирования момента затяжки состоит из четырех компонентов:
- Аккумуляторный ударный гайковерт SIW 6AT-A22, который имеет измененный внешний вид и улучшенные технические характеристики. При этом он так же оснащен интеллектуальной электроникой, более прочным бойком и обтекаемой передней частью, позволяющей работать в стесненных условиях.
- Модуль SI-AT-A22 представляет собой небольшой блок с простым интерфейсом, который устанавливается между ударным гайковертом и аккумуляторной батареей. Он позволяет оперативно обрабатывать информацию от SIW 6AT-A22 для определения точности установки анкера.
- Программы для ведения документации позволяют создавать журнал выполненных работ гайковертом с интеллектуальным модулем SI-AT-A22 на ПК.
- Расходные материалы, например, распорный анкер для бетона Hilti HST 3.
Инструменты с системой регулирования момента затяжки оборудованы датчиками и встроенной интеллектуальной системой, позволяющей подтвердить затяжку анкера в соответствии с нормами ETA и ICC-ESR. Оператор просто вводит данные анкера вручную или сканирует штрих-код на коробке с анкерами, а инструмент делает все остальное. Уже после можно подключить модуль SI AT-A22 к компьютеру для мгновенного формирования отчета об установке, что позволит гарантировать контролерам и разработчикам спецификаций, что работа выполнялась в точном соответствии с заданием.
Простой, быстрый и эффективный
![SIW 6AT-A22, SI-AT-A22, B22, SI-S, KB-TZ, HST3 HST3 stud anchor, KB-TZ stud anchor, cordless impact wrench, adaptive torque module, compact battery, long socket](/content/hilti/EE/RU/ru/products/bu-anchors/adaptive-torque-system/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1523955243823/select-anchor.jpeg)
Выберите анкер
Используйте встроенный сканер модуля SI-AT-A22, чтобы считать штрихкод на коробке с анкерами. Ударный гайковерт SIW 6AT-A22 автоматически настроит момент затяжки с учетом требований сертификации. Нажмите на кнопку блокировки, чтобы подтвердить выбор – и ударный гайковерт готов к работе!
![SIW 6AT-A22, SI-AT-A22, B22, SI-S SIW 6AT-A22, SI-AT-A22, B22, SI-S, Pipe flange application, cordless impact wrench, adaptive torque module, compact battery, long socket](/content/hilti/EE/RU/ru/products/bu-anchors/adaptive-torque-system/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1523955243948/pull-trigger.jpeg)
Нажмите на кнопку
Если вы используете ударный гайковерт SIW 6AT-A22, то все, что вам нужно сделать – нажать на кнопку включения и просто дать инструменту выполнить работу. Зеленый индикатор на модуле SI-AT означает, что анкер затянут в точности до нужного уровня с соблюдением всех норм ETA и ICC-ESR.
![SIW 6AT-A22, SI-AT-A22, B22, SI-S, MQN SIW 6AT-A22, SI-AT-A22, B22, SI-S, MQN, MQ Bracket, MQN galvanized, cordless impact wrench, adaptive torque module, compact battery, long socket](/content/hilti/EE/RU/ru/products/bu-anchors/adaptive-torque-system/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1523955244032/2-trigger.jpeg)
Отрегулируйте
Будьте уверены в правильности установки анкера: датчики в SIW 6AT-A22 определят, что анкер ослаблен, и при повторной затяжке восстановят правильный момент затяжки. А с помощью адаптивной системы регулирования момента затяжки можно настраивать и повторно затягивать анкеры до трех раз.
![SI-AT-A22, PROFIS Adaptive Torque adaptive torque module, PROFIS Software Adaptive Torque](/content/hilti/EE/RU/ru/products/bu-anchors/adaptive-torque-system/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1676639958822/l090608.jpeg)
Легко формирует отчет об установке
Обеспечить полный контроль никогда не было так просто. Подсоедините модуль SI-AT-A22 к компьютеру с помощью стандартного USB-кабеля, и программа для ведения документации для адаптивной системы регулирования момента затяжки загрузит данные, сохраненные SI-AT-A22, которые можно использовать для формирования отчета об установке.
В отчете перечислены все используемые продукты, способ выбора (сканирование или выбор вручную), а также время и дата выполнения.
С точки зрения разработчика спецификаций данный отчет может подтвердить, что анкеры были правильно установлены и отвечают требованиям сертификации. С позиции монтажника отчет поможет быстро справиться с инспекциями, проводимыми на рабочем месте.
Проходит испытание, каждый раз
![SIW 6AT-A22, SI-AT-A22, B22, SI-S, KB-TZ, MQN, SIW 6AT-A22, SI-AT-A22, B22, SI-S, HST3, MQN SIW 6AT-A22, SI-AT-A22, B22, SI-S, KB-TZ, HST3, MQN, Energy cable support, MQ system, KB-TZ, cordless impact wrench, adaptive torque module, compact battery, long socket](/content/hilti/EE/RU/ru/products/bu-anchors/adaptive-torque-system/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy__1937614360/image.coreimg.jpeg/1676640044861/changes.jpeg)
Изменения приветствуются
Ударный гайковерт SIW 6AT-A22 оснащен интеллектуальной системой для обнаружения анкера, который был затянут, а затем снова разболтался. Данная функция полезна для выпрямления и выравнивания соседних установленных элементов, например, перил и окон.
Во время этой процедуры модуль SI-AT-A22 использует разработанный на основе более чем 10000 испытаний алгоритм повторной затяжки анкера, не допускающий случаев чрезмерной затяжки. По завершении SI-AT-A22 предоставляет оператору визуальную индикацию, мигая желтым светом, отображая на дисплее уведомление и сопровождая его звуковым сигналом.
![HIT-HY 170 (L066255_v1.tiff) HIT-HY 170 (L066255_v1.tiff)](/content/hilti/EE/RU/ru/products/bu-anchors/adaptive-torque-system/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy__11067845/image.coreimg.jpeg/1676640140990/tecnologia-safeset-hilti.jpeg)
Тройная регулировка анкеров: SafeSet
Безопасность. Производительность. Одобрение. SafeSet – это хорошо зарекомендовавшая себя технология Hilti для обеспечения постоянно высокого качества установки анкеров с быстротой молнии
SIW 6AT-A22 с модулем SI-AT-A22 выполняет все критерии SafeSet благодаря тому, что они экономят время и снижают расходы, при этом устраняя возможные ошибки монтажа.