- Главная страница
- Демонтаж окон. Монтаж оконной рамы. Какие инструменты выбрать для демонтажа окна
![Construction worker with trainee installing window in house](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/window-installation-advices/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1594975930527/windows-main-7x4.jpeg)
Советы по монтажу окон
Как ускорить работу и порадовать заказчика?
Новых знакомых встречают по одежке, а строителей и монтажников окон - по инструменту, которым они работают.
Эти советы по монтажу окон помогут ускорить работу в 1,5 раза и реже ремонтировать инструмент. Проявите свое мастерство и получайте лучшие отзывы от заказчиков.
Доставка оборудования на объект
![](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/window-installation-advices/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action/image.coreimg.jpeg/1594991644879/windows-advice-1-7x4.jpeg)
Принесите весь инструмент на объект за один раз
Профессионалы всегда выглядят опрятно и содержат в порядке свой инвентарь.
Используйте специальные тележки, сумки и чемоданы для хранения и транспортировки. Так вы сможете принести весь инструмент на объект за 1 раз. А еще это аккуратно и эстетично.
![](/content/dam/images/ee/ru/windows_advice_1_7x4.jpg)
Подготовка к работе
![](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/window-installation-advices/_jcr_content/childSections/childsection_825833746/call_to_action_copy/image.coreimg.jpeg/1594991661963/windows-advice-2-7x4.jpeg)
Пользуйтесь аккумуляторным инструментом
Это удобно. Не нужно распутывать провода и искать переноски. К тому же работа не остановится, если на объекте нет электричества. Одна батарея подходит ко всему инструменту одной платформы.
Установка анкеров
![SID 4 A-22 SID 4 A-22, Cordless Impact Driver](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/window-installation-advices/_jcr_content/childSections/childsection_948152227/call_to_action_copy/image.coreimg.jpeg/1594893095679/windows-advice-3-7x4.jpeg)
Используйте инструмент по назначению
При монтаже окон часто используют шуруповерты для установки анкеров. Шуруповерт испытывает не предназначенные для него нагрузки и из-за этого быстро выходит из строя.
Для монтажа окон подойдет винтоверт. С ним вы увеличите скорость и качество работы.
Демонтаж уступка
![A man worker breaks a brick wall with a jackhammer, builds and repairs his house.](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/window-installation-advices/_jcr_content/childSections/childsection_1487784587/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1594903632438/demolition-7x4.jpeg)
Выбирайте универсальный инструмент
Демонтировать уступок можно несколькими способами. Проверенным и надежным вариантом будет использовать мощный перфоратор с режимом долбления. Им же можно бурить отверстия под анкеры.
Демонтаж старого окна
![Worker repairing window in flat](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/window-installation-advices/_jcr_content/childSections/childsection_1513272917/call_to_action_copy/image.coreimg.jpeg/1635497592100/crowbar-2-7x4.jpeg)
Сабельная пила — идеальное решение для демонтажных работ
Для демонтажа старых окон часто используют лобзик, который для этого не предназначен. Длины пилки порой недостаточно и это может помешать работать в стесненных условиях.
Идеальное решение – сабельная пила, которой также можно срезать старые анкера.
Выравнивание оконной рамы
![PM 2-LG Line laser PM 2-LG, height transfer, leveling, aligning](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/window-installation-advices/_jcr_content/childSections/childsection_1441531615/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1635497613271/pm-2-lg-7x4.jpeg)
Нивелир — находка для ремонтных и монтажных работ
Неправильно установленное окно в 99 % случаев — замена по рекламации.
Используйте в работе нивелир. Это находка для ремонтных и монтажных работ. С помощью лазерного нивелира вы установите окно ровно, и вам не придется переделывать работу.
Установка оконной рамы
![CF 812, CF-DS 1 L_CF812_0015neu.tif](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/window-installation-advices/_jcr_content/childSections/childsection_803352017/call_to_action_copy/image.coreimg.jpeg/1594902329320/windows-advice-7-7x4.jpeg)
Правильный дозатор экономит до 20% монтажной пены
Пользуйтесь качественными дозаторами для монтажной пены. Выбирайте надежную двухвитковую резьбу для крепления баллона с пеной.
С хорошими дозаторами слой наносится ровно, без пропусков. Тонкий носик дозатора нанесет пену в самые узкие места. Все это обеспечит качественный шов и сэкономит расход пены до 20%.
Завершение работ
![DX 5 F8 DX 5 F8, DX 5 F8, deflection head, track fastening to ceiling, interior finishing, X-U concrete nail](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/window-installation-advices/_jcr_content/childSections/childsection_1407964287/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1594895863337/windows-advice-8-7x4.jpeg)
Профессионалы всегда оставляют свое рабочее место чистым
Делайте качественную уборку аккумуляторным пылесосом. Еще такой пылесос незаменим при очистке проемов перед запениванием.