- Главная страница
- Аккумуляторные шлицевые ножницы SSH 6-A22
![Аккумуляторные шлицевые ножницы SSH 6-A22](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/ssh-6-a22-double-cut-shear/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1643192561850/the-new-ssh-6-a22-double-cut-shearer.jpeg)
Аккумуляторные шлицевые ножницы SSH 6-A22
Отличный выбор для резки листового металла
Будь то быстрые прямые или круглые резы, вырезы в воздуховодах или холодный рез без повреждения покрытия металла. SSH 6-A22 имеет 5 режущих лезвий и лучшую в своем классе эргономику для максимально производительной резки.
![Аккумуляторные шлицевые ножницы SSH 6-A22](/content/dam/images/cordless-in-charge_2019/3_products/ssh-6-a22/The-new-SSH-6-A22-Double-Cut-Shearer.jpg)
Подходит для резки металла разных видов
![Sheet Metal](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/ssh-6-a22-double-cut-shear/_jcr_content/childSections/childsection_801738393/three_image_text_col/image_text_column_1_/image.coreimg.png/1628853700601/---------------.png)
Плоский листовой металл
![MV-PI MV-PI](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/ssh-6-a22-double-cut-shear/_jcr_content/childSections/childsection_801738393/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1572530371370/the-ssh-6-a22-slices-through-spiral-duct-tubing.jpeg)
Воздуховоды
![Stainless Steel](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/ssh-6-a22-double-cut-shear/_jcr_content/childSections/childsection_801738393/three_image_text_col/image_text_column_2__1698031473/image.coreimg.jpeg/1572530371386/stainless-steel-tubing.jpeg)
Нержавеющая сталь
![The SSH 6-A22 is compact and balanced for easier working](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/ssh-6-a22-double-cut-shear/_jcr_content/childSections/childsection_801738393/three_image_text_col_678318979/image_text_column_1_/image.coreimg.jpeg/1572530371418/the-ssh-6-a22-has-a-compact-and-balanced-design.jpeg)
Компактный и сбалансированный дизайн
Упрощает управление и снижает утомляемость. Тонкая рукоятка облегчает удержание и контроль при выполнении точной резки.
![Variable speed dial makes it the ideal choice for stainless steel](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/ssh-6-a22-double-cut-shear/_jcr_content/childSections/childsection_801738393/three_image_text_col_678318979/image_text_column_1__387903286/image.coreimg.jpeg/1572530371441/gpb-6x-a22-variable-speed-dial.jpeg)
5 лезвий на выбор
Для резки нержавеющей стали или криволинейных резов в материалах толщиной от 0,5 до 1,5 мм, для прямых резов листового металла толщиной от 0,5 до 2,5 мм или круглых воздуховодов толщиной до 0,9 мм.
![The SSH 6-A22 has a lock-on switch](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/ssh-6-a22-double-cut-shear/_jcr_content/childSections/childsection_801738393/three_image_text_col_678318979/image_text_column_55/image.coreimg.jpeg/1572530371458/the-ssh-6-a22-has-a-lock-on-switch.jpeg)
Фиксируемая кнопка пуска
Для непрерывной работы инструментом без удержания кнопки. Это снижает нагрузку на руки и позволяет продолжать резку при изменении положения или хвата.
![The SSH 6-A22 includes a clipper function for clear line of sight](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/ssh-6-a22-double-cut-shear/_jcr_content/childSections/childsection_801738393/three_image_text_col_678318979/image_text_column_1__1761297621/image.coreimg.jpeg/1572530371474/clipper-function-for-clear-line-of-sight.jpeg)
Отсекатель стружки
Срезает тонкую металлическую стружку, которая образуется в результате резки. Это позволяет избежать лишних манипуляций по ее срезанию.
![SSH 6-A22 B22 5.2 SSH 6-A22 B22 5.2](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/ssh-6-a22-double-cut-shear/_jcr_content/childSections/childsection_801738393/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1676639491818/ssh6-a22.jpeg)
ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ ШЛИЦЕВЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ HILTI?
- Аккумуляторные шлицевые ножницы SSH 6-A22 идеально подходят для быстрых прямых и криволинейных резов на плоских металлических листах и воздуховодах.
- Подходят для всех видов металла толщиной до 2,5 мм, идеальны для резки оцинкованной и нержавеющей стали.
- В SSH 6-A22 сочетаются малый вес и бесщеточный двигатель, что дает сбалансированный инструмент, который подойдет для длительной работы без утомляемости и риска для рабочего.
- 6 скоростей — вы можете регулировать скорость в соответствии с вашим материалом и областью применения.
- Чистая и точная резка без искр — можно использовать SSH 6-A22 в пожароопасных помещениях, заусенцев и деформации материала. Место среза не требует дополнительной обработки.
- Оснащены отсекателем стружки, который ускоряет серийную резку листового металла.
- В SSH 6-A22 используется оптимизированная система воздушного потока для охлаждения электроинструмента и внутренней электроники. Это увеличивает срок службы.
- «Период никаких затрат» — 2 года защиты от износа, и, если ваш инструмент сломается, мы отремонтируем его бесплатно.
Лезвия
Инструкция по замене режущих лезвий
![Please enter Alternative Text here (optional)](https://www.hilti.ru/content/dam/images/ee/ru/SSH-6-A22_2.jpg)
Дополнительные сервисы
Сервисное обслуживание инструментов Hilti
Мы предлагаем уникальный комплекс услуг "Сервис на всю жизнь", который позволит вам в максимально короткие сроки получить обратно свой отремонтированный инструмент
Узнать большеДоставка Hilti
Вам нужен наш продукт - мы доставим его вам. Неважно, простая ли это посылка или крупногабаритный товар - мы сделаем все, чтобы ваш заказ поступил в место назначения
Узнать больше