- Главная страница
- Аккумуляторные высечные ножницы SPN 6-A22
![Аккумуляторные высечные ножницы SPN 6-A22](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/spn-6-a22-profile-nibbler/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1643621663919/spn-6-a22-main-image-2.jpeg)
Аккумуляторные высечные ножницы SPN 6-A22
Для резки металла различной формы
Многие профессионалы в области облицовки зданий, внутренней отделки и металлообработки не используют высечные инструменты из-за их репутации только проводных или пневматических инструментов, а также из-за невозможности резать металл толще 1,6 мм.
Мы в Hilti ломаем стереотипы и представляем вашему вниманию SPN 6-A22.
![Аккумуляторные высечные ножницы SPN 6-A22](/content/dam/images/cordless-in-charge_2019/3_products/spn-6-a22/SPN-6-A22-Main-Image_2.jpg)
Подходит для резки металла разных видов
![Flat metal sheet](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/spn-6-a22-profile-nibbler/_jcr_content/childSections/childsection_801738393/three_image_text_col/image_text_column_2__1003591794/image.coreimg.png/1628848562970/---------------.png)
Плоский листовой металл
![Corrugated metal sheet](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/spn-6-a22-profile-nibbler/_jcr_content/childSections/childsection_801738393/three_image_text_col/image_text_column_1_/image.coreimg.png/1628848595269/----------.png)
Профнастил
![Trapezoidal sheets](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/spn-6-a22-profile-nibbler/_jcr_content/childSections/childsection_801738393/three_image_text_col/image_text_column_2__1698031473/image.coreimg.png/1628848633090/-------.png)
Профиль
![SPN 6-A22 has a compact and balanced design for easier working](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/spn-6-a22-profile-nibbler/_jcr_content/childSections/childsection_801738393/three_image_text_col_678318979/image_text_column_1_/image.coreimg.jpeg/1572530298815/the-spn-6-a22-has-a-compact-and-balanced-design.jpeg)
Компактный и сбалансированный дизайн
Небольшой корпус и эргономичный дизайн для комфортной работы, 6 скоростей, чтобы легко разрезать плоские, гофрированные или трапециевидные листы.
![DX 5 F8 DX 5 F8](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/spn-6-a22-profile-nibbler/_jcr_content/childSections/childsection_801738393/three_image_text_col_678318979/image_text_column_1__387903286/image.coreimg.jpeg/1572530298842/spn-6-a22-for-metal.jpeg)
Выбирайте между 3 режущими насадками
Благодаря трем режущим насадкам вы выполните любую задачу по резке металлических листов, C, L или U профилей и профнастила с высотой волны до 162 мм.
![The SPN 6-A22 has a lock on switch](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/spn-6-a22-profile-nibbler/_jcr_content/childSections/childsection_801738393/three_image_text_col_678318979/image_text_column_55/image.coreimg.jpeg/1572530298924/the-spn-6-a22-has-a-lock-on-switch.jpeg)
Фиксируемая кнопка пуска
Для непрерывной работы инструментом без удержания кнопки. Это снижает нагрузку на руки и позволяет продолжать резку при изменении положения или захвата.
![The SPN 6-A22 is ideal for cutting metal profiles](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/spn-6-a22-profile-nibbler/_jcr_content/childSections/childsection_801738393/three_image_text_col_678318979/image_text_column_1__1761297621/image.coreimg.jpeg/1628848061967/the-spn-6-a22.jpeg)
Быстрая и точная резка на 360 °
Режущая голова может поворачиваться на 360° для простой, комфортной и удобной резки профилей, под углом или при работе на высоте.
![SPN 6-A22 B22 4.0 SPN 6-A22 B22 4.0](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/spn-6-a22-profile-nibbler/_jcr_content/childSections/childsection_801738393/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1676639356327/spn6-a22.jpeg)
ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ ВЫСЕЧНЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ HILTI?
- В SPN 6-A22 сочетаются малый вес и бесщеточный двигатель, что дает сбалансированный инструмент, который подойдет для длительной работы без утомляемости и риска для рабочего.
- Подходит для резки плоских металлических листов, профнастила с разной высотой волны и профилей разной формы, включает в себя 6-ступенчатую регулировку скорости, позволяющую легко разрезать нержавеющую и углеродистую сталь, алюминий или латунь толщиной до 2 мм.
- Благодаря точному контролю линии реза можно вырезать отверстия сложной формы.
- Точный контроль над пуансоном и матрицей дают отличный результат.
- Холодный рез без заусенец и загибов, без повреждения покрытия металла.
- Регулировка скорости в соответствии с вашим материалом и областью применения.
- В SPN 6-A22 используется оптимизированная система воздушного потока для охлаждения электроинструмента и внутренней электроники, что увеличивает срок службы.
- «Период никаких затрат» — 2 года защиты от износа, и, если ваш инструмент сломается, мы отремонтируем его бесплатно.
Режущие насадки
![Tool set SPN CN for SPN 6-A22](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/spn-6-a22-profile-nibbler/_jcr_content/childSections/childsection_899280040/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1572530299056/tool-set-spn-cn.jpeg)
Режущая насадка SPN CN
Для резки плоских металлических листов. Подходит для вырезания пазов, радиальных и внутренних вырезов. Максимальная толщина 2 мм.
Заказать![SPN RN SPN RN](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/spn-6-a22-profile-nibbler/_jcr_content/childSections/childsection_899280040/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1572530299095/tool-set-spn-rn.jpeg)
Режущая насадка SPN RN
Для резки профиля различной формы и профнастила с высотой волны до 86 мм. Также подходит для резки плоских металлических листов. Максимальная толщина 2 мм.
Заказать![SPN RL SPN RL](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/spn-6-a22-profile-nibbler/_jcr_content/childSections/childsection_899280040/three_image_text_col/image_text_column_2_/image.coreimg.jpeg/1572530299135/tool-set-spn-rl.jpeg)
Режущая насадка SPN RL
Для резки профиля различной формы и профнастила с высотой волны до 162 мм. Также подходит для резки плоских металлических листов. Максимальная толщина 2 мм.
ЗаказатьДополнительные сервисы
Сервисное обслуживание инструментов Hilti
Мы предлагаем уникальный комплекс услуг "Сервис на всю жизнь", который позволит вам в максимально короткие сроки получить обратно свой отремонтированный инструмент
Узнать большеДоставка Hilti
Вам нужен наш продукт - мы доставим его вам. Неважно, простая ли это посылка или крупногабаритный товар - мы сделаем все, чтобы ваш заказ поступил в место назначения
Узнать больше