- Главная страница
- Монтаж канализации
![](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/sewerage-installation/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1605859576162/sewerage-main-7x4.jpeg)
Монтаж канализации
Как не спустить деньги в трубу
Канализация — это система, без которой не обходится ни один дом… ну, или почти ни один. Чтобы канализация прослужила долго и без сбоев, при ее монтаже нужно выбирать правильные и качественные материалы. О том, как использовать качественные материалы и экономить при этом, читайте ниже.
Время — деньги
![](https://www.hilti.ru/content/dam/images/ee/ru/dhw_video_2_thumbnail.jpg)
+20% к вашей производительности при трассировке горизонтальных участков
Забивной анкер HKD
Гарантированная надежность крепления, всегда одинаковая глубина установки, что позволяет нарезать шпильку для подвеса на земле и значительно увеличить скорость установки
Заказать онлайнУстановочное устройство
Два в одном – бур и установочное устройство. Бур длиной 25 мм не позволит бурить глубже, а значит, вы не попадете на арматуру, установочное устройство поможет монтировать правильно анкер, не меняя режим перфоратора.
Заказать онлайнTE 2-A22
Работайте без проводов, выполняйте работу еще эффективней с аккумуляторным перфоратором TE 2-A22 на 22 платформе
Заказать онлайнЭтапы монтажа
Выравнивание
Надежный мультилинейный лазер позволит выполнить работы на 30% быстрее с привлечением только 1 рабочего
Узнать большеУстановка хомутов
Быстро устанавливаемые хомуты MP-L-I помогут сэкономить до 50% времени, легкий монтаж
Узнать большеРезка труб
Резка труб — обычное дело при монтаже канализации, здесь главное выбрать правильный и надежный инструмент
Узнать большеПротивопожарная защита
Использование манжета ленточного типа CFS-B позволит сэкономить до 75% времени на ее установку по сравнению с обычной манжетой
Узнать большеИзготовление отверстий
DD 150-U
Универсальный инструмент для алмазного бурения для изготовления вручную или на станине отверстий до 160 мм
Заказать онлайнДополнительные сервисы
Сервисное обслуживание инструментов Hilti
Мы предлагаем уникальный комплекс услуг "Сервис на всю жизнь", который позволит вам в максимально короткие сроки получить обратно свой отремонтированный инструмент
Узнать большеУслуга по проектированию
Оценка стоимости креплений, разработка отдельных узлов или полноценного приложения к проекту по креплению инженерных коммуникаций
Узнать большеДоставка Hilti
Вам нужен наш продукт - мы доставим его вам. Неважно, простая ли это посылка или крупногабаритный товар - мы сделаем все, чтобы ваш заказ поступил в место назначения
Узнать больше