Комбинированные перфораторы

Сделаны в Австрии

Перфораторы — это сердце Hilti. Они незаменимы в строительстве. 

В нашем портфолио вы найдете перфоратор под любую задачу, но мы хотим рассказать про сетевые комбинированные перфораторы — TE 30-AVR (sds plus) и TE 50-AVR (sds max).

 

Почему покупать инструмент Hilti выгодно?

В 2006 году клиенты Hilti впервые узнали об услуге «Сервис на всю жизнь», главные задачи которой: поддерживать работоспособность оборудования на протяжении всего жизненного цикла и обеспечить максимальную бесперебойность бизнеса клиентов. Подобного предложения нет ни у одного производителя оборудования для профессионального строительства​.

 

ПЕРИОД «НИКАКИХ ЗАТРАТ»: ЧТО ВХОДИТ?

  • Доставка оборудования в сервисный центр и обратно​
  • Ремонт и замена всех вышедших из строя деталей, включая детали с естественным износом​

  • Обслуживание инструмента, у которого загорелся сервисный индикатор​

  • Тестирование, калибровка, регулировка и проверка на электробезопасность​

  • Период «Никаких затрат» до 3 месяцев после каждого платного ремонта в зависимости от модели инструмента​

  • Простой процесс сдачи инструмента в сервис: мы не требуем гарантийных талонов или чеков, достаточно знать модель и серийный номер инструмента​

ОГРАНИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ РЕМОНТА

  •  После окончания периода «Никаких затрат», стоимость каждого ремонта инструмента Hilti не превысит 35% от текущей стоимости аналогичного нового инструмента по прайс-листу без учёта скидок до конца срока службы*

  • Если стоимость ремонта будет ниже, вы будете оплачивать только реальную стоимость — вплоть до конца срока службы* инструмента​

ГАРАНТИЯ НА ЗАВОДСКОЙ БРАК НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ

  • Гарантия производителя на заводской брак действует на протяжении всего срока службы* инструмента.

* Срок службы инструмента составляет от 5 до 10 лет в зависимости от типа инструмента​.

 

Подробнее

Комбинированный перфоратор ТЕ 30-AVR (sds plus)

Please enter alternative text here (optional)
  • Вес: 4.2 кг
  • Потребляемая мощность: 1010 Вт
  • Режим работы: ударное бурение, бурение, долбление
  • Диапазон диаметров ударного бурения: 4 - 28 мм
  • Оптимальный диапазон ударного бурения: 10 - 20 мм
  • Энергия одиночного удара: 3.6 Дж
  • Обороты при ударном сверлении: 1100 оборотов в минуту
  • Полная частота удара: 4500 уд/мин
  • Дополнительный функционал: система активного поглощения вибрации (AVR), съемный патрон, реверс, ограничитель глубины

Применение TE 30-AVR

Серийное бурение (Ø 10-20 мм)

Легкие корректировочные работы

Снятие плитки

Возможно сверление при замене патрона

Изготовление отверстий для подрозетников

Рекомендуемые продукты

TE 16/TE 30

Быстрозажимной патрон 

Заказать онлайн

TE-DRS-S

Система пылеудаления

Заказать онлайн

TE-C BK (SDS PLUS)

Заказать онлайн

Комбинированный перфоратор ТЕ 50-AVR (sds max)

Please enter alternative text here (optional)
  • Вес: 6.1 кг
  • Потребляемая мощность: 1010 Вт
  • Энергия одиночного удара: 6 Дж
  • Диапазон диаметров ударного бурения: 12 - 40 мм
  • Оптимальный диапазон ударного бурения: 16 - 32 мм
  • Обороты при ударном сверлении: 360 оборотов в минуту
  • Полная частота удара: 3510 уд/мин
  • Дополнительный функционал: система активного поглощения вибрации (AVR), ограничитель глубины

Применение TE 50-AVR

Серийное бурение (Ø 16-32 мм)

Корректировочные работы, расширение проемов, сбивание наплывов

Изготовление отверстий под анкера

Снятие плитки

Рекомендуемые продукты

TE DRS-Y

Система пылеудаления

Заказать онлайн

Дополнительные сервисы

Сервисное обслуживание инструментов Hilti

Мы предлагаем уникальный комплекс услуг "Сервис на всю  жизнь", который позволит вам в максимально короткие сроки получить обратно свой     отремонтированный инструмент

Узнать больше

Доставка Hilti

Вам нужен наш продукт - мы доставим его вам. Неважно, простая ли это посылка или крупногабаритный товар - мы сделаем все, чтобы ваш заказ поступил в место назначения

Узнать больше

Поделиться