Rebar application with HIT-RE 500 V3

Конструктивная и расчётная арматура

Что такое железобетон?

Это композитный материал, который состоит из бетона и стальной арматуры и служит для изготовления различных строительных изделий (балки, плиты, колонны).

  • Бетон хорошо работает на сжатие, но при его растяжении довольно быстро разрушается;
  • Арматура хорошо работает и на растяжение и на сжатие, но подвержена коррозии, если отсутствует защитный слой.

Таким образом, оба эти материала дополняют друг друга.

В зависимости от типа изделия и его расположения в конструкции, оно воспринимает различные нагрузки, как правило, и растягивающие, и сжимающие.

Image alt text (optional)

Расчётная арматура

Воспринимает основные растягивающие нагрузки, действующие в конструкции.

Для установки расчётной арматуры необходимо проведение соответствующих расчётов (диаметр арматуры, глубина анкеровки, шаг армирования) в соответствии с Российской нормативной документацией.

Как правило, имеет большой диаметр и расположена вдоль конструкции (балки, колонны и т.п.)

Image alt text (optional)

Конструктивная арматура

Как правило, служит для задания геометрии арматурного каркаса или конструкции и принимается по справочным данным без расчёта.

Также для конструктивная арматура используется для фиксации различных ненесущих конструкций (лестницы, парапеты и т.п.)

Сто 36554501-023-2010* на вклейку арматурных выпусков

Расчёты арматурных выпусков, установленных по технологии Hilti Rebar включают в себя:

  1. Расчёт длины анкеровки арматурных выпусков;
  2. Расчёт длины нахлёста арматурных выпусков;
  3. Расчёт прочности по контакту бетонных конструкций при действии сдвигающих усилий.
Скачать стандарт

Поделиться