- Главная страница
- Вклейка арматуры. Технология Hilti Rebar
- Химический анкер. Как подобрать?
На что обратить внимание при выборе химических анкеров?
![](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/rebar-technology/chemical-anchor-advice/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1599244597640.jpg)
Выбор и установка химического анкера — ответственная задача. От этого зависит, насколько надёжным будет крепёж.
Давайте разберемся, на что нужно обратить внимание при покупке и установке?
1. Применение химического анкера должно быть подтверждено наличием Технического свидетельства Минстроя РФ. Без него анкер не может быть использован в строительстве
Проверить имеет ли анкер техническое свидетельство вы можете здесь.
2. Обращайте внимание на тип состава
Состав на основе эпоксидной смолы и отвердителя — медленно твердеющий. Имеет повышенную адгезию и хорошо проникает в структуру материала, благодаря чему хорошо работает даже с поверхностями, на которых минимум шероховатостей. Это отверстия, выполненные алмазной коронкой, поверхности металла, камень и т.д.
Гибридный состав на основе винил-эстеровой смолы и отвердителя — быстротвердеющий. Данный состав главным образом работает по принципу формы, заполняя шероховатости в отверстии. Составы на основе винил-эсторовой смолы хорошо работают в кирпиче и пористом бетоне. А вот установить их в отверстия, выполненные алмазной коронкой, нельзя, так как несущая способность падает на 82%.
Эпоксидные и гибридные составы одинаково работают в отверстиях в бетоне, выполненных обычным буром, и главным образом отличаются скоростью твердения.
3. Время твердения и набора прочности очень важны
В ряде случаев использование медленно твердеющих составов принципиально важно. Проектировщики и подрядчики выбирают такие составы по двум причинам:
- возможность закачки глубоких отверстий и отверстий больших диаметров;
- возможность корректировки положения шпильки-арматуры после вклейки. Это критично для установки базовых колонн, ограждений и вязки арма-каркасов
4. Сейсмика: внимательно изучайте раздел нормативной документации о работе в условиях сейсмостойкости С2. Зачастую можно увидеть большое количество ограничений, которые не отражены в каталогах
5. Нагрузки, заложенные в проекте, могут быть обеспечены только при правильной установке анкера
Установка складывается из правильной очистки и закачки химического состава. Влияние человеческого фактора на стройплощадке велико. Только продувка отверстия без использования отчистки щеткой ведет к снижению несущей способности на 60%. В нормативной документации, необходимо обращать внимание на такой параметр как “коэффициент условия работы”. Химические составы с коэффициентом “1” будут менее чувствительны к состоянию прочистки отверстия (небольшие остатки пыли, влаги). Для исключения ошибок прочистки, связанных с человеческим фактором, рекомендуем использовать технологию SafeSet.
Технология SafeSet – это бурение отверстий пустотелым буром, что позволяет сразу при бурении удалять шлам из отверстия, и последующая прочистка и продувка отверстия не требуется.
6. Следующий важный момент — заполнение химического состава. Для отверстий глубиной более 200 мм, стандартной длины носика-смесителя капсулы не хватает, и при заполнении состава образуются воздушные пузыри, ведущие к критическому снижению несущей способности
Использование удлинительных трубок и поршней обеспечит правильную установку для:
- глубоких отверстий;
- отверстий больших диаметров;
- отверстий в потолок.
При выборе анкера обращайте внимание, идет ли в комплекте удлинительная трубка для закачки глубоких отверстий, это убережет вас от дополнительных трат на расходные материалы.
7. Сокращенные краевые и межосевые расстояния являются безусловным преимуществом химических анкеров по сравнению с распорными анкерами. При выборе хим. состава, обращайте внимания на показатели краевых и межосевых расстояний, так как для ряда составов эти цифры могут существенно отличаться
8. При сравнении цен на химические анкера всегда обращайте внимание на объем упаковки, чтобы сравнение было равнозначным
Компания HILTI является поставщиком и производителем комплексных решений по использованию химических анкеров.