- Главная страница
- Стандарт организации СТО-064 для проектирования монтажных систем
![](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/piping-engineering/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1635111826430/dia-4913.jpeg)
ПРОЕКТИРУЙТЕ ПРАВИЛЬНО
И будьте в этом уверены!
Монтажные системы – зачастую просто спасение, если нужно закрепить инженерные сети или оборудование, сделать фальшпол, площадки обслуживания или другие вспомогательные конструкции.
Профиль, пара соединительных элементов или, как их чаще называют, коннекторов, шпильки, хомуты – все компоненты можно быстро и просто собрать на объекте, закрепить поэлементно прямо на месте дальнейшей эксплуатации без проведения сварочных работ, без использования сварочных аппаратов и услуг сварщиков, без оборудования для перемещения тяжелых опор, сваренных и окрашенных где-то заранее. Ведь можно взять несущие способности элементов из каталогов и брошюр любого производителя и прикинуть конструктив самому. Удобно, быстро, просто, надежно!
Но все ли так просто? Давайте разбираться!
А кто, кстати, сказал, что это надежно? Откуда берутся несущие способности коннекторов, например? А монтажных гаек? А хомутов? При указанных в каталогах нагрузках компонент разрушается или возникает недопустимая деформация? Учтены ли какие-нибудь коэффициенты запаса, гарантирующие, что на протяжении всего срока эксплуатации проблем не возникнет? А вдруг опору подобрали «на глаз» и, допустим, крепление промышленного трубопровода диаметром 500 мм рухнет на рабочего? А вдруг фальшпол «поедет» в процессе транспортировки по нему тяжелого дорогостоящего оборудования? Как вообще правильно посчитать опору из монтажных систем? По какому нормативу?
15 сентября 2020 года произошло поворотное событие для монтажных систем в России - был опубликован Стандарт Организации ЦНИИСК им. Кучеренко, регулирующий проектирование и оценку качества монтажных систем.
Данное СТО разрабатывалось специалистами из ЦНИИСК им В.А.Кучеренко около 2 лет и является первым и единственным нормативным документом непосредственно на монтажные системы.
Это первая опубликованная версия норматива на монтажные системы, но она уже покрывает большую долю применений монтажных систем, а в приложении к документу можно найти технические паспорта на все элементы системы Hilti, хомуты и метизы Hilti.
Именно этот документ дает ответы на все вопросы, связанные с проектированием опор из монтажных систем, обеспечением безопасности их применения на самых ответственных объектах на протяжении всего периода эксплуатации.
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/piping-engineering/_jcr_content/childSections/childsection_8163615_363458885/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1676634975903/dia-4723-low.jpeg)
Стандарт организации (СТО) – нормативный документ, стандарт, разрабатываемый, утвержденный и применяемый организаци-ей/ями для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, либо выполнения работ, оказания услуг. СТО может разработать всем известная компетентная организация, например, научно-исследовательский институт для применения всеми организациями отрасли на добровольной основе.
СТО, как правило, разрабатывается с целью дополнить существующие нормативные документы и/или установить требования к новой продукции, на которую еще не успели разработать учитывающие ее особенности нормативные документы (например - СП или ГОСТ).
СТО 36554501-064-2020 "Модульные системы. Проектирование и оценка качества" разработал Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций имени В. А. Кучеренко АО «НИЦ „Строительство“» (ЦНИИСК) — один из ведущих институтов России в области строительства - авторы СП 16.13330 "Стальные конструкции" и множества других стандартов.
Инженеры Hilti проектируют по СТО-064, опоры в наших типовых альбомах рассчитаны в соответствии с методикой стандарта, расчет конструкций в нашем расчетном программном комплексе также удовлетворяет всем требованиям СТО-064. Несущие способности элементов монтажных систем Hilti определяются строго в соответствии с СТО!
БАЗА ДЛЯ СТО-064
Национальные и зарубежные нормативные документы стали основой для разработки СТО-064. При наличии в существующих национальных стандартах актуальной для монтажных систем информации, в СТО были прописаны ссылки на релевантные пункты этих нормативных документов. Однако многие вопросы не покрыты существующими СП и ГОСТ, определить и прописать ответы помог тщательный анализ результатов различных испытаний модульных систем, опыта их применения и существующих руководств и рекомендаций производителей монтажных систем.
- СП 16.13330 Стальные конструкции
- СП 20.13330 Нагрузки и Воздействия
- ГОСТ 27751 Надежность строительных конструкций
- СП 30.13330 Водопровод и Канализация
- Правила Устройства Электроустановок
- ГОСТ 34100.3 Неопределенность Измерения
- EAD 2800-16-00-0602 Installation Systems
- IEC Guide 98-3 Expression of uncertainty in measurement
- Результаты испытаний МГСУ, МИСИС, европейские лаборатории
СОДЕРЖАНИЕ СТО-064
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/piping-engineering/_jcr_content/childSections/childsection_8163615/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1676635051588/dia-4689.jpeg)
Проектирование
Наконец-то в нормативном документе прописаны основные термины, монтажные системы обрели второе «умное» название – модульные стальные конструкции.
Сделаны первые шаги по определению основных требований к коррозионной стойкости и сроку службы, огнестойкости, сейсмостойкости, температурному диапазону использования монтажных систем.
Стандарт покрывает опоры для крепления трубопроводов без теплорасширения (промышленные трубопроводы, канализация, водоснабжение), фальшполы, площадки обслуживания, опоры под оборудование, опоры для крепления воздуходувов.
СТО не покрывает крепления трубопроводов с теплорасширением, крепление электрики, системы пожаротушения, экзотические применения типа эстакад и ангаров.
Нагрузки на эти конструкции могут достигать нескольких тонн, усилия могут действовать с разных сторон, нередко на опоры воздействуют и ветровая, и снеговая нагрузки – то, что такие конструкции нужно рассчитывать и делать это нужно корректно – очевидно.
Оценка качества
В СТО подробно прописаны контролируемые критерии качества элементов, а также методики определения несущих способностей компонентов с учетом всех особенностей.
Одна из самых полезных частей – приложение «М», в котором есть технические данные на все элементы системы MR, некоторые хомуты и метизы Hilti.
Для подготовки технических паспортов специалистами ЦНИИСК были проведены расчеты несущих способностей элементов монтажных систем Hilti и проанализированы многочисленные результаты испытаний.
ЧТО НЕ ТАК С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАТИВАМИ?
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/piping-engineering/_jcr_content/childSections/childsection_8163615_1724090166/call_to_action_copy_/image.coreimg.png/1676635518892/2195397-dia-4702.png)
Почему же не использовать действующие нормативные документы для проектирования и оценки качества модульных конструкций? Давайте разберемся!
В соответствии с СП 16.13330 выполняются расчеты профилей, консолей, шпилей и болтов. Нельзя рассчитать коннекторы, монтажные гайки, хомуты и прочее. Не покрывает все необходимые виды расчетов – нет, например, расчета на чистое кручение. Внешние нагрузки создают множество различных внутренних усилий – сложное напряженно-деформированное состояние, которое не описать формулами совместного действия нормальных и касательных напряжений из СП 16 – несущие способности некоторых элементов возможно определить только тестами.
ГОСТ-ов на тестирование и контроль качества элементов монтажных систем не существует.
СП 260.1325800 «Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов». Специалисты института Кучеренко проанализировали релевантность этого стандарта для модульных конструкций и пришли к заключению, что из-за ряда особенностей природа возникающих явлений в элементах различается (например не возникают явления редукции) и СП260 применять для монтажных систем нельзя.
Проектирование и оценка качества по СТО-064 дает возможность проектировщику и заказчику корректно оценить, является ли конструкция из монтажных систем одного производителя аналогом конструкции другого производителя, а также провести справедливый анализ и сравнение технических данных монтажных систем различных производителей, полученных в равных условиях по одной методике, не задаваясь вопросами, учел ли он деформации или только прочностные свойства и применил ли необходимые коэффициенты запаса.