![](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/installation-of-light-metal-structures/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.png/1687250797909.png)
- Главная страница
- Монтаж ограждающих конструкций: какой анкер выбрать, как крепить
Монтаж ограждающих конструкций
Как экономить и не терять на качестве
Крепления ограждающих конструкций есть на любой стройке: ограждения переходных балконов, крыш и эксплуатируемых кровель, лестничных маршей, ограждения крылец, пандусов, входных групп – тысячи отверстий в бетоне и механических анкеров в них.
Мало кто задумывается о возможных подводных камнях при, казалось бы, несложной задаче крепления ограждений к бетону. Анкеры могут обладать низкой несущей способностью или быть не устойчивы к коррозии. Отсутствие документации может не позволить рассчитать по СТО, а значит вы получите неизвестные и непроверенные расчетом нагрузки. Большие краевые и осевые расстояния нерационально используют имеющееся пространство и увеличивают габариты опорных пластин металлоконструкций. А кто задумывается о необходимости строго соблюдать момент затяжки? Отсутствие динамометрического ключа, установка анкеров, подобранных без расчета, а также низкая культура монтажа приводят к непредсказуемому качеству монтажа, потерям времени и перерасходу средств.
Мы предлагаем системный подход для профессионального монтажа ограждающих металлоконструкций.
Оптимизация проектного решения
![](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/installation-of-light-metal-structures/_jcr_content/childSections/childsection_654505168/call_to_action/image.coreimg.jpeg/1605785133579/lms-pr-eng-l-7x4.jpeg)
Проработка типового узла крепления металлоконструкций с использованием программного обеспечения PROFIS Engineering позволяет в считанные минуты подобрать наиболее оптимальный анкер, конфигурацию точек крепления и получить расчет нагрузок для итоговой конструкции.
PROFIS Engineering позволяет оптимизировать и размеры металлоконструкций: благодаря модулю Advanced Baseplate design, программа учитывает гибкость опорной пластины и рассчитывает все возникающие напряжения в ней, давая возможность пользователю уменьшить габариты или толщину опорной пластины, где это возможно.
Оптимизация стоимости анкеров
Мы рассчитаем нагрузки в PROFIS Engineering и проверим возможность уменьшить количество анкеров на одну пятку. Например, вы сможете крепить ту же конструкцию, но на 2 анкера вместо 4.
Благодаря высоким нагрузкам, которые способны выдерживать анкеры Hilti, мы сможем уменьшить их диаметр. Например, вы сможете использовать анкеры диаметром 8 мм, а не 10 мм или 12 мм как при креплении другими анкерами. Разумеется, мы убедимся, что несущая способность конструкции остается на высоком уровне, предоставив необходимые расчёты.
Оптимизация стоимости металлоконструкций
Высокая несущая способность анкеров Hilti в сочетании с малыми краевыми и осевыми расстояниями позволяют уменьшить размер опорной пластины. А значит вы можете снизить стоимость металлоконструкций.
Давайте рассмотрим один из примеров.
Увеличение скорости монтажа
Не сомневайтесь
Традиционный способ или решение Hilti? Слева, на видео на примере вы можете сами убедиться, насколько использование решений и инструментов Hilti ускорит вашу работу.
Хотите попробовать лично?
Инструменты
Верный момент затяжки – одобрение технического надзора
На многих объектах есть специалист или технический надзор, которые проверяют правильность установки анкеров. Однако, традиционным методом проверки при помощи калиброванного динамометрического ключа, можно выявить только то, что анкер был недотянут. Но проверить, не был ли он затянут сильнее, чем нужно, не представляется возможным.
Анкеры, установленные в соответствии с инструкцией при помощи гайковерта SIW 6 c модулем контроля момента затяжки SI-AT, и получившие «зеленый свет» в конце этапа закручивания гайки, имеют корректный момент затяжки, и поэтому правильно установлены, то есть не будут пере- или недозатянуты.
Почему верный момент затяжки может быть не достигнут в реальных условиях?
«Перетянутые или недозатянутые анкеры входят в перечень самых распространенных причин отказа надзорных органов в приемке строительных объектов»
- Недостаток времени. Под давлением сроков почти невозможно найти время для качественной установки анкера и проверки корерктности момента затяжки на каждом анкере
- Опыт и знания. Опытные профессионалы с необходимыми навыками не всегда есть под рукой.
- Отсутствие инструмента. Зачастую на строительной площадке сложно найти динамометрический ключ, так как негативные последствия недо- или перезатянутых анкеров недооцениваются. Поэтому затяжка выполняется вручную шестигранными ключами.
Нет времени на повторное выполнение работ по затяжке анкеров? Самое время начать использовать систему из гайковерта SIW 6 c модулем SI-AT!
Экономия на бурах
![](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/installation-of-light-metal-structures/_jcr_content/childSections/childsection_763670767/call_to_action/image.coreimg.jpeg/1603354778945/te-cx-17-10-50-2x1.jpeg)
Все просто: вы оптимизировали количество анкеров. Мы знаем, что у буров Hilti высокий ресурс. Это значит, что на объекте вам потребуется меньшее количество буров. Не забудем и то, что мы заменили диаметр анкера, а значит и бура, на меньший.
Ваш бур ломается при попадании на арматуру? Затрудняетесь выбрать, какой бур будет оптимальнее при вашей задаче?
![Image alt text (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/installation-of-light-metal-structures/_jcr_content/childSections/childsection_763670767/call_to_action_581912255/image.coreimg.jpeg/1711370937183/lms-onsite-anchor-testingl-2x1.jpeg)
Испытания анкерных креплений на строительном объекте
Для проверки качества установки смонтированных анкеров проводятся испытания без разрушения анкерного крепления. Анкер нагружается до значения силы сопротивления, взятой из проекта. Анкер проходит испытания успешно в случае, если нет видимых разрушений базового материала или перемещения анкера.