Подбор неподвижных опор

Для систем горячего водоснабжения и отопления характерны высокие температуры теплоносителя, а следовательно, и большие перепады температур. Эти тепловые перепады и вызывают тепловое удлинение трубопроводов.

Неконтролируемое перемещение трубы приводит к эксцентриситету на опорах. Это может перегрузить некоторые из них, что в свою очередь может вызвать цепную реакцию – разрушение всех опор на участке.

Для контроля полученного удлинения как раз используются неподвижные опоры и компенсаторы. Это ответственные крепления, которые требуют тщательного подбора и расчета.

Загрузка

Компактные опоры

DX 5 F8, DX 5 F8, deflection head, track fastening to ceiling, interior finishing, X-U concrete nail

Скорость и простота монтажа, особенно для стояков. Благодаря небольшому расстоянию до базового материала, трубы можно устанавливать ближе к базовому материалу. Идеальны для монтажа в условиях недостатка места. Подходит для установки на наклонных трубах.

  • Осевая нагрузка: до 44 kN;
  • Расстояние от базового материала: до 180 мм;
  • Тип базового материала: бетон, сталь;
  • Простая регулировка высоты;
  • Звукоизоляция;
  • Специальная конструкция для более легкой повторной установки;

Опоры для невысоких нагрузок

DX 5 F8, DX 5 F8, deflection head, track fastening to ceiling, interior finishing, X-U concrete nail

Регулируемый угол крепления и вращаемая опора помогают избежать попадание в арматуру. Оптимизированное расстояние от базового материала. Используется лишь один размер анкеров. Для использования в случаях, когда направление силы неизвестно или изменяется.

  • Осевая нагрузка: до 8 kN;

  • Расстояние от базового материала: до 500 мм;

  • Тип базового материала: бетон;

  • Простота сборки и установки;

  • Специальная конструкция для более легкой повторной установки;

MFP-L

MFP-L2

MFP-LD

MFP-LD2

Универсальные опоры

DX 5 F8, DX 5 F8, deflection head, track fastening to ceiling, interior finishing, X-U concrete nail

Регулируемый угол крепления и вращаемая опора помогают избежать попадание в арматуру. Максимальный диапазон применимых нагрузок и расстояний. Гибкость в применении. Для использования в случаях, когда направление силы неизвестно или изменяется.

  • Осевая нагрузка: до 36 kN;

  • Расстояние от базового материала: до 2 м;

  • Тип базового материала: бетон;

  • Простота сборки и установки;

  • Специальная конструкция для более легкой повторной установки;

Приложение для расчета неподвижных опор

Отсутствие учета температурного расширения при проектировании системы и опор крепления приводит к разрушению опор крепления и выходу из строя опор компенсаторов.

Приложение Hilti Fixpoint выполнит сложные расчеты фиксирующих опор для трубопроводов с температурным расширением, используя актуальный ассортимент неподвижных опор. Введите необходимые значения и получите подобранную опору, расчет и спецификацию на выбранное решение. Доступно с любого устройства.

Где нужно устанавливать опоры

Вводы в здание

Магистрали

Стояки

Индивидуальный тепловой пункт

Поэтажная разводка

До 30% возможная оптимизация числа опор

за счет инженерной поддержки и расчета

Мы покрываем как простые типовые задачи, так и сложные нестандартные. Без сварки, грунтовки и окраски вы получаете готовое надежное решение, которое быстро и легко монтируется. Это позволит вам снизить трудовые и временные затраты.

Получить бесплатную консультацию

Поделиться