- Главная страница
- FRP
![Image alt text (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/fibre-reinforced-plastic/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1713958284306/aeration-tanks-01.png)
FRP
Инновационное решение для долговечных, надежных конструкций и безопасных проектов
Композитный материал FRP (fiber-reinforced plastic) нашел широкое применение в различных отраслях благодаря своим уникальным свойствам. В авиации FRP используется для изготовления легких и прочных обшивок самолетов, аэродинамических деталей и воздушных винтов. В автомобильной промышленности он применяется для создания кузовных деталей, бамперов, дисков и других элементов, что снижает вес автомобиля и улучшает его эффективность.
В строительстве FRP используется для армирования бетонных конструкций, создания фасадов зданий, производства труб и емкостей. Также материал широко применяется в судостроении для изготовления корпусов судов, плавников и других деталей, так как он обладает высокой коррозионной стойкостью и прочностью.
Преимущества изделий из FRP
Изделия из полимерного материала FRP обладают рядом преимуществ, которые делают их привлекательным выбором для использования в строительстве.
- Конструкция обладает высокой прочностью на единицу веса, что в сочетании с опытом Hilti в расчётах делает её надёжной.
- Уникальная стойкость FRP к различным внешним воздействиям, включая химические реагенты, ультрафиолет и изменения погодных условий, делает этот материал идеальным выбором для различных строительных проектов.
- Долговечность материала, подтвержденная широким спектром исследований Hilti.
- Низкий вес FRP не только значительно снижает нагрузку на фундамент, но и повышает эффективность при транспортировке, что в итоге позволяет снизить затраты на проект.
- Продукция FRP компании Hilti не поддерживает горение и обладает сертификатами пожарной безопасности.
Таким образом, изделия из полимерного материала FRP сочетают в себе высокую прочность, долговечность, легкий вес и низкую подверженность воздействию внешних факторов, что делает их идеальным выбором для использования в строительстве как практичного и надежного материала.
![Image alt text (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/fibre-reinforced-plastic/_jcr_content/childSections/childsection_1184363641/call_to_action/image.coreimg.png/1713357428604/question-circle-21.png)
Почему инженеры и проектировщики опасаются использовать продукцию из FRP?
- Отсутствие четких и однозначных стандартов на применение FRP в строительстве. Это может привести к трудностям при расчетах, проектировании и сертификации конструкций.
- Недостаток надежных данных о долговечности: FRP относительно новый материал в строительной индустрии, и инженеры могут опасаться недостатка надежных данных о его долговечности и поведении в различных условиях эксплуатации.
![Image alt text (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/fibre-reinforced-plastic/_jcr_content/childSections/childsection_541638935/call_to_action/image.coreimg.png/1713357727677/thumb-up.png)
Почему продукция Hilti из FRP надежна
- Мы можем подтвердить надежность наших изделий из FRP сертификатами.
- Мы проводим исследования и можем подтвердить документально срок службы наших изделий для каждого конкретного объекта.
- Мы можем рекомендовать конструкцию под требуемый срок службы.
- Наши специалисты могут провести детальный расчет конструкции, которую мы вам предлагаем, на основании данных испытаний.