- Главная страница
- Выравнивание фасадов
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ФАСАДОВ
Уже более 200 наших партнеров смогли повысить производительность и оптимизировать рабочие процессы благодаря инновационной технологии Hilti по разметке и выравниванию фасадов
Традиционный способ разметки и выравнивания на фасадах
В строительстве до сих пор преобладают такие методы выравнивания и разметки как, шнур, струны, отвесы и т.д.
Статистика показывает, что использование традиционного способа снижает производительность в 3 раза и увеличивает затраты на привлечение дополнительных рабочих ресурсов.
Задумывались ли вы о более инновационном способе выполнения данной операции?
Система Hilti PR 30-HVS A12 для разметки и выравнивания на фасадах
- оптимизация рабочих процессов за счёт минимизации числа монтажников на одной операции;
- увеличение скорости в 3 раза при разметке и выравнивании фасадных систем;
- высокое качество выполнения работ, исключение "человеческого фактора";
- меньшая загруженность производителей работ и геодезистов.
Cогласно статистике, компании, которые перешли с традиционного метода на систему Hilti PR 30-HVS, смогли снизить непрямые затраты на 70-80%.
Хотите рассчитать потенциальное снижение затрат на операции разметки и выравнивания фасадов с вашим объемом работ?
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В 3 РАЗА ВЫШЕ, БЛАГОДАРЯ:
Функции автовыравнивания
Система PR 30-HVS позволяет задать плоскость фасада всего за 5 минут с помощью одной кнопки
Работе с цифровой ловушкой
Позволяет с точностью до 1 мм определить местоположение элементов подсистемы, а также дистанционно управлять положением плоскости
Широкому диапазону работы до 500 м
Позволяет быстро произвести выравнивание фасада на всей плоскости стены
Оптимизация рабочих процессов
При традиционном способе выравнивания и разметки фасадов привлекают 3-4 человека.
При работе с системой Hilti PR 30-HVS достаточно всего 2 человек, где один выполняет выравнивание подсистемы, а второй производит предварительное крепление.
Исключайте простои и повышайте качество
При использовании традиционных способов выравнивания более 60% простоев возникают в связи с человеческим фактором и плохими погодными условиям
Cистема PR 30-HVS помогает предотвратить эти факторы за счет:
- режима слежения: PR 30 HVS контролирует и корректирует положение плоскости лазера для обеспечения максимальной надежности работы;
- использования цифровой ловушки: позволяет выполнить разметку и выравнивание с высокой точностью;
- высокого класса защиты IP66: обеспечивает стойкость к разным погодным условиям.
Уже более 200 компаний смогли исключить ошибки и повысить качество выполненных работ с помощью PR 30-HVS
Какие задачи решает PR 30-HVS A12 на фасадах
- Вертикальная/горизонтальная разметка под кронштейны;
- Выравнивание профиля;
- Выравнивание положения окон;
- Горизонтальное/вертикальное выравнивание кляммеров;
- Проверка вертикальности швов облицовочного материала.
Другие применения системы PR 30-HVS A12
Монолитные работы:
- Выравнивание горизонтальной/вертикальной опалубки;
- Контроль отметки при заливке бетона;
- Разметка под срубку свай;
- Разметка осей под колонны;
- Перенос высот.
Земляные работы:
- Разработка грунта под устройство фундамента;
- Перенос осей на дно котлована;
- Перенос и контроль отметки при уплотнении грунта, песчаной подушки, щебня и пр.
Прочие работы:
- Построение уклонов;
- Выравнивание полов, инженерных коммуникаций, г/к перегородок и т. д.
Что говорят наши партнёры
"Если мы хорошо делаем, мы можем дорого продать и заработать денег. Значит, другие этого не хотят. Не хотят продуктивной динамики, мы давным-давно от этого ушли"
Антон
Говорят: "Не верю электронике!" А почему не верить? Её просто нужно периодически юстировать"
Сергей
“С 2007 года наша компания перешла на лазерные нивелиры и это было правильное решение. Очень точный прибор и большая экономия времени”
Марс Сергеевич
“Не знаю ничего лучше”
Дмитрий