- Главная страница
- Инструмент для электромонтажных работ
![Image alt text (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/electricians/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1689673084299/hilti-------------1400-800.jpeg)
Отличайтесь. Используйте профессиональный инструмент
для электромонтажных работ
Ни один профессионал, каким бы опытным он ни был, не сможет обойтись без качественного инструмента. Если вы профессионально занимаетесь электромонтажом, то и инструмент вам нужен хороший и надежный, «помощник», на которого всегда можно положиться.
Наличие хорошего инструмента выделяет профессионала среди разнорабочих, предлагающих свои услуги. Заказчик с большей готовностью расстается с деньгами, когда видит высокий уровень оснащения и квалификацию электрика. Используйте только тот инструмент, который позволит полностью сосредоточиться на работе и не отвлекаться на поломки и устранение проблем с ним.
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/electricians/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy__1275818366/image.coreimg.jpeg/1676629871449/nivelir-level-pm-2-l.jpeg)
Разметка кабельных трасс
Без нивелира в электрике никуда.
Он безусловный помощник при монтаже светильников, разметке положения розеток и выключателей, разметке трасс прохождения кабельных линий, монтаже распределительных щитков и многое другое.
Для этих целей отлично подойдет PM 2-L
- красный луч
- горизонтальной разверткой 180ᵒ
- вертикальной разверткой 135 ͦ
- дальность до 20 м.
Если же вы чаще работаете в больших помещениях, то стоит рассмотреть лазерный нивелир с зеленым лучом и дальностью до 40 м – PM 2-LG.
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/electricians/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy__1927598671/image.coreimg.jpeg/1676629955471/dc-ex-125m.jpeg)
Штробление стен под проводку
Штробление стен — один из самых пыльных и трудоемких этапов работ, с которым сталкивается большинство электриков. В этом процессе лучший инструмент — штроборез, но можно обойтись и УШМ с кожухом для штробления.
Для эпизодических работ отлично подойдет УШМ AG 125-19SE со специальным кожухом для штробления DC-EX 125/5"M. При такой комбинации глубина реза 28 мм, ширина реза до 25 мм (при использовании 2-х шайб), диаметр диска 125 мм.
Если вам часто приходится штробить, то рассмотрите покупку профессионального штробореза DC-SE 20, также его можно взять в аренду.
Чтобы работа стала менее пыльной обязательно используйте пылесос. Так вы не только выполните работу быстрее, получите благодарность заказчика за то, что содержите рабочее место в чистоте, но и сохраните свое здоровье, т.к. мелкодисперсная пыль с высоким содержанием диоксида кремния проникает в дыхательные пути и не выводится, что приводит к тяжелым заболеваниям.
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/electricians/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy__1340414336/image.coreimg.jpeg/1676630029688/te-6-a22-2ver.jpeg)
Удаление керна и изготовление отверстий для розеток
Для выбивания керна из штроб можно использовать известный дешевый метод — зубило и молоток. Но стоит ли экономить на времени и силах, которые вы при этом теряете?
С такой работой лучше справятся аккумуляторный перфоратор sds plus – TE 6-A22 и долото. Также с его помощью можно изготовить отверстия для розеток
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/electricians/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy__1602902571/image.coreimg.jpeg/1676630112153/bx-3-me-fastening.jpeg)
Крепление кабеля
Всем электрикам знаком метод крепления кабеля с помощью обыкновенного или аккумуляторного перфоратора и дюбелей. Но мы предлагаем вам рассмотреть современный и экономящий огромное количество времени метод — крепление с помощью аккумуляторного монтажного пистолета BX3-ME.
BX3-ME — профессионал своего дела, подходит для постоянного и серийного крепления, обладает высокой скоростью забивания — 1 гвоздь в секунду, и работает от аккумулятора 22В, как и перфоратор.
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/electricians/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1676629788883/sfd-2-a12-electrical-box.jpeg)
Шуруповерты и отвертки
Не стоит забывать о самых популярных инструментах любого электрика — шуруповерт и отвертки.
Компактный и легкий аккумуляторный шуруповерт SFD 2-A12 станет вашим незаменимым помощником. Он превосходно справится с любой задачей в электрике: установка электрических выключателей, розеток, закручивание шурупов диаметром до 6 мм в дерево, закручивание саморежущих шурупов диаметром до 4,8 мм в металл, закручивание шурупов диаметром до 6 мм в пластиковые анкеры.
Дополнительные сервисы
Сервисное обслуживание инструментов Hilti
Мы предлагаем уникальный комплекс услуг "Сервис на всю жизнь", который позволит вам в максимально короткие сроки получить обратно свой отремонтированный инструмент
Узнать большеДоставка Hilti
Вам нужен наш продукт - мы доставим его вам. Неважно, простая ли это посылка или крупногабаритный товар - мы сделаем все, чтобы ваш заказ поступил в место назначения
Узнать больше