- Главная страница
- Сканирование железобетонных конструкций для оценки
Неразрушающий контроль на строительном объекте
Данная услуга позволяет провести сканирование железобетонных конструкций для последующей оценки.
![Контроль на строительном объекте](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/detection-service/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1508153904167.jpg)
Услуга «Неразрушающий контроль» позволяет провести сканирование бетонных и железобетонных конструкций и получить соответствующие отчеты. Данная услуга позволяет, в частности, определить толщину защитного слоя бетона, а также найти различные объекты (арматуру, трубы, кабели, пустоты и т.д.) в объеме бетонных конструкций. Такие отчеты могут быть полезными как компаниям, непосредственно выполняющим работы на строительном объекте, так и организациям, специализирующимся на обследовании и реконструкции зданий и сооружений.
Запросить услугу
Зачем необходим неразрушающий контроль на строительном объекте?
Какие задачи может решить неразрушающий контроль?
ЧТО ВКЛЮЧАЕТ УСЛУГА?
В зависимости от ваших задач и условий на объекте, существуют три уровня предоставления данной услуги:
- Обследование без отчета в идеальных условиях (ровная поверхность, удобный доступ и т.д.). Результаты сканирования отмечаются непосредственно на исследуемой поверхности, отчет не выдается.
- Обследование с отчетом в идеальных условиях (ровная поверхность, удобный доступ и т.д.). Результаты сканирования оформляются в отчете.
- Обследование с отчетом в плохих условиях (неровная поверхность, плохой доступ и т.д.). Результаты сканирования оформляются в отчете.
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ ОБ УСЛУГЕ
Базовый материал для сканирования |
Бетон и железобетон |
Возможности сервиса |
Определение толщины защитного слоя бетона, поиск объектов, включенных в объем бетонных конструкций (арматура, в том числе определение диаметра, трубы, кабели, пустоты) |
Для чего использовать сервис? |
Для определения места безопасного бурения, для работ по усилению, для контроля качества конструкций |
Документы |
Предоставление отчета в зависимости от выбранной категории сервиса |
Даты |
По запросу |
Место проведения |
Ваша строительная площадка |
Стоимость |
В зависимости от площади сканирования |
Как воспользоваться услугой?
Свяжитесь с вашим техническим консультантом или обратитесь в отдел по работе с клиентами Hilti.