- Главная страница
- Аккумуляторный монтажный пистолет BX3 Hilti
3 в 1: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, КОМФОРТ
Аккумуляторный монтажный пистолет BX3
![](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/cordless-fastening-tool-bx3/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1631685977066.jpg)
![Image alt text (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/cordless-fastening-tool-bx3/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action/image.coreimg.jpeg/1677848331975/hilti------------------------3440-1720.jpeg)
Различия между BX 3-ME и BX 3-L
Крепление к различным материалам
![Working with concrete](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/cordless-fastening-tool-bx3/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_2__1003591794/image.coreimg.jpeg/1568310574521/concrete.jpeg)
Бетон
![Masonry Masonry](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/cordless-fastening-tool-bx3/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_co/image.coreimg.jpeg/1568310574567/masonry.jpeg)
Полнотелый кирпич
![Working with steel](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/cordless-fastening-tool-bx3/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_1155822818/image.coreimg.png/1629882461313/---------------.png)
Сталь
Типы применений
![BX-3-ME Applications BX-3-ME Applications](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/cordless-fastening-tool-bx3/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col_1741786235/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1618326698003/bx-3-me-a22-02.jpeg)
Крепление электрики
Монтаж силовых и слаботочных систем может быть в разы быстрее с использованием комплексного решения BX 3-ME A22 cо специализированными крепежными элементами.
Наличие сертифицированных решений по огнестойким кабельным линиям для монтажа систем противопожарной защиты (СПЗ) поможет сдать работы надзорными органами раньше срока и без лишних вопросов.
![Floor heating instalation Red and blue heating pipes on the floor](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/cordless-fastening-tool-bx3/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col_1741786235/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1630672483564/depositphotos-196195102-s-2019.jpeg)
Крепление сантехники
Монтаж разводки труб отопления по полу с использованием BX 3-L A22 и текстильной ленты значительно производительнее, чем крепление дюбель-гвоздями и предварительно нарезанной перфолентой.
![Applications BX 3 Applications BX 3](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/cordless-fastening-tool-bx3/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col_1741786235/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1542801109641/bx3-a22-02-if.jpeg)
Крепление профилей для гипсокартона
Монтаж направляющих в разы производительнее с BX 3-L A22 по сравнению с креплением дюбель-гвоздями.
Допустимо использование с лидерами в производстве профилей для монтажа гипсокартона (Knauf и Gyproc)
Информационное письмо Knauf Информационное письмо Gyproc![Smart tools](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/cordless-fastening-tool-bx3/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col_1741786235/image_text_column_555709783/image.coreimg.jpeg/1630670424827/other-applications.jpeg)
Другие применения
С BX 3-A22 можно выполнять различные задачи, например, крепление противопожарной отсечки при монтаже фасадных и витражных конструкций и многие другие.
Сертифицированное решение по креплению противопожарной отсечки.
Для получения дополнительной информации обратитесь в отдел по работе с клиентамиКрепление электрики
![Аккумуляторный монтажный пистолет 22 В для установки электрического и механического оборудования](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/cordless-fastening-tool-bx3/_jcr_content/childSections/childsection_792117883/three_image_text_col/image_text_column_44835544/image.coreimg.jpeg/1630674678129/bx3-me.jpeg)
BX 3-ME A22
Аккумуляторный монтажный пистолет 22 В для установки электрического оборудования
Заказать![X-UCT MX universal cable tie holder](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/cordless-fastening-tool-bx3/_jcr_content/childSections/childsection_792117883/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1629884883447/x-fb-mx.jpeg)
X-FB MX
Металлическая скоба для кабелей и кабельных каналов для использования с гвоздями в ленте
Заказать![X-P B3 MX nails](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/cordless-fastening-tool-bx3/_jcr_content/childSections/childsection_792117883/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1542801110433/x-p-b3-mx.jpeg)
X-P B3 MX
Баллистический гвоздь в ленте для крепления к тяжелому бетону
![X-C B3 MX nails](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/cordless-fastening-tool-bx3/_jcr_content/childSections/childsection_792117883/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1542801110534/x-c-b3-mx.jpeg)
X-C B3 MX
Стандартный гвоздь в ленте для крепления к бетону
Крепление профилей для гипсокартона
![X-P B3 MX nails](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/cordless-fastening-tool-bx3/_jcr_content/childSections/childsection_2038604453/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1542801110433/x-p-b3-mx.jpeg)
X-P B3 MX
Баллистический гвоздь в ленте для крепления к тяжелому бетону
![X-C B3 MX nails](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/cordless-fastening-tool-bx3/_jcr_content/childSections/childsection_2038604453/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1542801110534/x-c-b3-mx.jpeg)
X-C B3 MX
Стандартный гвоздь в ленте для крепления к бетону.
![X-FB MX conduit clip](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/cordless-fastening-tool-bx3/_jcr_content/childSections/childsection_2038604453/three_image_text_col/image_text_column_2_/image.coreimg.jpeg/1629885067711/x-s-b3-mx.jpeg)
X-S B3 MX
Гвоздь в ленте для крепления к стали от 4 мм
Дополнительные сервисы
Сервисное обслуживание инструментов Hilti
Мы предлагаем уникальный комплекс услуг "Сервис на всю жизнь", который позволит вам в максимально короткие сроки получить обратно свой отремонтированный инструмент
Узнать большеДоставка Hilti
Вам нужен наш продукт - мы доставим его вам. Неважно, простая ли это посылка или крупногабаритный товар - мы сделаем все, чтобы ваш заказ поступил в место назначения
Узнать больше