- Главная страница
- Продукция и решения
- Фасадные системы
- Типы облицовочных материалов для навесных вентилируемых фасадов и системы Hilti для их крепления
- Системы VFH для крепления HPL
- Система VFH для крепления панелей HPL. Крепление скрытым способом.
Система VFH для крепления панелей HPL
Крепление скрытым способом при помощи аграф
![Image alt text (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/design-center/facade-systems/materials-types/hpl-types/hpl-agraf/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy_/image.coreimg.png/1709200727157/vfh-mf-t-hp-shp-hpl-cropped.png)
Конструкция
- Аграфы (1), (6) и (8) крепятся к панелям HPL с тыльной стороны при помощи специальных анкеров с подрезкой (7)
- Регулировка панелей по высоте осуществляется винтами (5), предустановленными в аграфы (1) и (6), после чего производится фиксация плиты саморезом, отверстие для которого подготовлено в аграфах (1)
- Аграфный профиль (3) закрепляется на несущем профиле подсистемы (2) при помощи алюминиевых заклепок или нержавеющих саморезов (4)
Преимущества
- Система позволяет скрытым способом устанавливать панели HPL различного формата с толщиной от 10 мм
- Система позволяет не привязывать вертикальные русты облицовки к вертикальным несущим профилям
- Благодаря точной регулировке винтами возможна организация швов минимального размера без дополнительной обработки плит
- Панели облицовки можно располагать под любым углом к вертикальной плоскости. Также допускается любая ориентация плиты на плоскости фасада
- Крепление обеспечивает быстрый монтаж и демонтаж облицовки
- Отсутствие мокрых процессов позволяет вести монтаж в любое время года
- В зависимости от результатов статического расчета могут применяться стандартные или облегченные аграфы с отверстиями под различный крепеж, а также стандартный и облегченный профили для них
- Все элементы подсистемы произведены в России
Допускается применение следующих типовых подсистем:
Ключевые элементы системы крепления
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/design-center/facade-systems/materials-types/hpl-types/hpl-agraf/_jcr_content/childSections/childsection_1397777027/three_image_text_col_1548188002/image_text_column_1__1833568128/image.coreimg.png/1709200244777/mft-anchors-600-300.png)
3828111
Анкер с подрезкой MFT M6x10 HS 7,0 R
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/design-center/facade-systems/materials-types/hpl-types/hpl-agraf/_jcr_content/childSections/childsection_1397777027/three_image_text_col_1548188002/image_text_column_1/image.coreimg.png/1678373277877/mft-hp-60.png)
3823770
Аграфный профиль MFT-HPE 6m
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/design-center/facade-systems/materials-types/hpl-types/hpl-agraf/_jcr_content/childSections/childsection_1397777027/three_image_text_col_1548188002/image_text_column_1__933166761/image.coreimg.png/1693570148156/mft-haf-e40-d8.png)
3823799
Аграфа MFT-HAF E40 D8
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/design-center/facade-systems/materials-types/hpl-types/hpl-agraf/_jcr_content/childSections/childsection_1397777027/three_image_text_col_1548188002/image_text_column_1_/image.coreimg.png/1693570143421/mft-h-e40-d8-.png)
3823800
Аграфа MFT-H E40 D8
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/design-center/facade-systems/materials-types/hpl-types/hpl-agraf/_jcr_content/childSections/childsection_1397777027/three_image_text_col_1548188002/image_text_column_1__444019832/image.coreimg.png/1693570152771/mft-haf-e40-d.png)
3823766
Аграфа MFT-HAF E40 D
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/design-center/facade-systems/materials-types/hpl-types/hpl-agraf/_jcr_content/childSections/childsection_1397777027/three_image_text_col_1548188002/image_text_column_1__2102594986/image.coreimg.png/1693570150571/mft-h-e40-d-.png)
3823767
Аграфа MFT-H E40 D
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/design-center/facade-systems/materials-types/hpl-types/hpl-agraf/_jcr_content/childSections/childsection_1397777027/three_image_text_col_1548188002/image_text_column_1__1960485579/image.coreimg.png/1709200320938/mft-haf-e40-k-.png)
3823768
Аграфа MFT-HAF E40 K
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/design-center/facade-systems/materials-types/hpl-types/hpl-agraf/_jcr_content/childSections/childsection_1397777027/three_image_text_col_1548188002/image_text_column_1__67438273/image.coreimg.png/1709200412612/mft-h-e40-k.png)
3823769
Аграфа MFT-H E40 K
# на 3D-модели | Артикул |
Наименование |
Ед. измер | Кратность в заказе |
---|---|---|---|---|
3 |
3823769 |
Аграфа MFT-H E40 K |
шт. | 100 |
4 |
3823768 |
Аграфа MFT-HAF E40 K |
шт. | 100 |
3 |
3823800 |
Аграфа MFT-H E40 D8 |
шт. | 100 |
4 |
3823799 |
Аграфа MFT-HAF E40 D8 |
шт. | 100 |
3 |
3823767 |
Аграфа MFT-H E40 D |
шт. | 100 |
4 |
3823766 |
Аграфа MFT-HAF E40 D |
шт. | 100 |
2 |
3823770 |
Аграфный профиль MFT-HPE 6M |
м. | 6 |
6 |
3828111 |
Анкер с подрезкой MFT M6x10 HS 7,0 R |
шт. | 500 |