![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/design-center/facade-systems/materials-types/glass-fiber-concrete/glass-fiber-concrete-agraph/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1693906123916.jpg)
- Главная страница
- Продукция и решения
- Фасадные системы
- Типы облицовочных материалов для навесных вентилируемых фасадов и системы Hilti для их крепления
- Системы VFH для крепления панелей и декоративных элементов из стеклофибробетона
- Система VFH для крепления панелей из стеклофибробетона на аграфах
Система VFH для крепления панелей из стеклофибробетона (СФБ)
на аграфах
КОНСТРУКЦИЯ
![Image alt text (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/design-center/facade-systems/materials-types/glass-fiber-concrete/glass-fiber-concrete-agraph/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1693906071558/vfh-mf-t-hp-gfc-cropped.jpeg)
Конструкция
- Аграфы (2) и (3) крепятся к закладным шпилькам (9) в плитах СФБ (8) при помощи нержавеющих шайб и гаек (7)
- Регулировка плит по высоте осуществляется нержавеющими винтами (5), предустановленными в аграфы (2), после чего производится фиксация плиты от горизонтального смещения нержавеющим саморезом (6), отверстие для которого подготовлено в аграфах (2)
- Аграфный профиль (4) закрепляется на несущем профиле подсистемы (1) при помощи алюминиевых или нержавеющих заклёпок
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Система позволяет устанавливать скрытым способом массивные элементы из СФБ, в том числе нестандартного формата
- Система позволяет не привязывать русты облицовки к вертикальным несущим профилям. Плиты облицовки можно располагать под любым углом к вертикальной плоскости. Также допускается любая ориентация плиты на плоскости фасада
- За счёт точной регулировки винтами возможна организация швов минимального размера, компенсируя тем самым неточности формовки элементов из СФБ
- Крепление обеспечивает быстрый монтаж и демонтаж облицовки при необходимости по согласованию с Заказчиком видимые части несущих и аргафных профилей могут быть окрашены в любой цвет RAL, что особенно актуально в случае монтажа визуально-прозрачных элементов из СФБ
- Допускается монтаж в любое время года независимо от условий окружающей среды
Допускается применение следующих типовых подсистем:
Ключевые элементы системы крепления
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/design-center/facade-systems/materials-types/glass-fiber-concrete/glass-fiber-concrete-agraph/_jcr_content/childSections/childsection_6775086/three_image_text_col_1931500250/image_text_column_1/image.coreimg.png/1678373277877/mft-hp-60.png)
3823770
Аграфный профиль MFT-HPE 6m
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/design-center/facade-systems/materials-types/glass-fiber-concrete/glass-fiber-concrete-agraph/_jcr_content/childSections/childsection_6775086/three_image_text_col_1931500250/image_text_column_1_/image.coreimg.png/1693570143421/mft-h-e40-d8-.png)
3823800
MFT-H E40 D8
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/design-center/facade-systems/materials-types/glass-fiber-concrete/glass-fiber-concrete-agraph/_jcr_content/childSections/childsection_6775086/three_image_text_col_1931500250/image_text_column_1__933166761/image.coreimg.png/1693570148156/mft-haf-e40-d8.png)
3823799
MFT-HAF E40 D8
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/design-center/facade-systems/materials-types/glass-fiber-concrete/glass-fiber-concrete-agraph/_jcr_content/childSections/childsection_6775086/three_image_text_col_1931500250/image_text_column_1__2102594986/image.coreimg.png/1693570150571/mft-h-e40-d-.png)
3823767
Аграфа MFT-H E40 D
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/design-center/facade-systems/materials-types/glass-fiber-concrete/glass-fiber-concrete-agraph/_jcr_content/childSections/childsection_6775086/three_image_text_col_1931500250/image_text_column_1__444019832/image.coreimg.png/1693570152771/mft-haf-e40-d.png)
3823766
Аграфа MFT-HAF E40 D
# на 3D-модели | Артикул |
Наименование |
Ед. измер | Кратность в заказе |
---|---|---|---|---|
3 | 3823700 | Аграфный профиль MFT-HPE 6m | м.п. | 6 |
2 | 3823767 | Аграфа MFT-H E40 D | шт. | 100 |
4 | 3823766 | MFT-HAF E40 D | шт. | 100 |
2 | 3823769 | MFT-H E40 K |
шт. | 100 |
4 | 3823768 | MFT-HAF E40 K |
шт. | 100 |