- Главная страница
- Продукция и решения
- Фасадные системы
- Типы облицовочных материалов для навесных вентилируемых фасадов и системы Hilti для их крепления
- Системы VFH для крепления клинкерной плитки
- Система VFH для крепления клинкерной плитки на кляммерных планках без затирки
Система VFH для крепления клинкерной плитки
на кляммерных планках без затирки
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/design-center/facade-systems/materials-types/clinker-types/clinker-clamp-dry/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action/image.coreimg.png/1694525531618/vfh-mf-ta-cd-clinker-cropped.png)
Конструкция
- Клинкерная или бетонная плитка установлена беззатирочным методом между горизонтально расположенными стартовыми (1) и/или рядовыми (2) профилями из нержавеющей стали
- Крепление клинкерных профилей к несущим осуществляется при помощи заклепок из нержавеющей стали
- Конструкция рядового профиля предусматривает пружинный зажим для верхнего гребня плитки
Преимущества
- Высокая жёсткость системы VFH 2.0
- Заклепочное крепление в верхней части рядового и стартового профиля — удобный монтаж и снижение нагрузки на заклепку
- Локальная ремонтопригодность — каждая отдельная плитка может быть оперативно извлечена или заменена
- Пружинный зажим верхней части плитки в рядовом профиле (2) гасит вибрации и повышает надёжность крепления
- Фиксирующий язычок в рядовом профиле (2) препятствует выдуванию облицовки в районах с повышенной ветровой нагрузкой, а также затрудняет несанкционированный демонтаж
- Применение в процессе монтажа фирменных шаблонов Hilti увеличивает скорость и повышает точность монтажа.
Допускается применение следующих типовых подсистем:
Ключевые элементы системы крепления
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/design-center/facade-systems/materials-types/clinker-types/clinker-clamp-dry/_jcr_content/childSections/childsection_604495863/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.png/1694524943623/mft-cdm-12-sts-black.png)
2337012
Профиль Profile MFT-CWM 11 3m
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/design-center/facade-systems/materials-types/clinker-types/clinker-clamp-dry/_jcr_content/childSections/childsection_604495863/three_image_text_col/image_text_column_963249397/image.coreimg.png/1694525114302/184538.png)
2192905
Профиль MFT-CWB StS 3m стартовый
# на 3D модели |
Артикул |
Наименование |
Ед.изм. |
Кратность в заказе, шт/м.п. |
---|---|---|---|---|
3 |
2337012 |
Профиль Profile MFT-CWM 11 3m |
м.п. |
3 |
4 |
2192905 |
Профиль MFT-CWB StS 3m стартовый |
м.п. |
3 |