- Главная страница
- Сервисное обслуживание
- Коммерческое и жилое строительство
- Решения для спортивных сооружений
![](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/mainstream-solutions/sport-applications/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1690207720107/3-1.jpeg)
Решения для спортивных сооружений
Модульные конструкции для крепления инженерных сетей, вентилируемые фасады
Мы предлагаем решения для крепления облицовки навесных вентилируемых фасадов сложной геометрии с помощью подсистемы и инженерных коммуникаций любой сложности с помощью анкерного крепежа и модульных систем, прошедшие строжайший контроль качества и соответствующие испытания. Применение наших продуктов на российских спортивных объектах помогает клиентам повысить скорость выполнения работ, снизить затраты на их производство и быть уверенными в надежности решений.
![x-default](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/mainstream-solutions/sport-applications/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1688638356338/krestovskiy-800.jpeg)
Энергоэффективные фасадные подсистемы
Новая энергоэффективная система HVF2.0, которая является полностью российским локальным продуктов со сроком эксплуатации до 50 лет для любых видов облицовки. В зависимости от поставленной задачи Hilti подбирает оптимальное решение на основе высококачественного алюминиевого сплава, нержавеющей или оцинкованной стали с полимерным покрытием. Проектирование выполняется с использованием собственного сертифицированного программного комплекса Profis Façade
![](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/mainstream-solutions/sport-applications/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__1974462867/image.coreimg.png/1688638457317/mt-systems-fin2.png)
ОПОРЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ НА КРОВЛЕ
Использование модульных опор Hilti дает снижение трудоемкости монтажа до 5 раз, сокращение совокупных затрат до 20%, значительное снижение времени привлечения подъемных механизмов, отсутствие огневых работ и минимальную вероятность повреждения кровельного пирога, отсутствие потенциальных мостиков холода. Проектирование опор ведется в сертифицированном ПО Hilti MSE но нормативам РФ
![Image alt text (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/mainstream-solutions/sport-applications/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__992579297/image.coreimg.png/1688638574188/100572-00010752.png)
ОПОРЫ ПОД ВЕНТИЛЯЦИЮ И ТРУДОПРОВОДЫ
Опоры для инженерных сетей приходится тщательно проектировать и монтировать во время стройки. Сварные опоры надёжны, но металлоёмки и тяжелые - требуют значительных людских ресурсов и механизмов, чтобы произвести и установить их. Еще сложнее их адаптировать по месту. Hilti применяет модульные системы, чтобы не только ускорить монтаж, но и дать возможность на месте подогнать решение даже одному рабочему. Мы предлагаем оптимальный набор решений для крепления всех типов инженерных сетей. Помимо профилей и коннекторов Hilti предлагает ассортимент звукоизолирующих элементов, кронштейнов, консолей, хомутов и зажимов для вентиляционных коробов. Минимизируйте использование сварки, создавайте современные и универсальные решения, подтверждённые расчетами по российским нормативам
![](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/mainstream-solutions/sport-applications/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__367739564/image.coreimg.png/1690209119155/178631-l096101.png)
Кабеленесущие системы
Понизьте риски возникновения простоев рабочих при помощи гибкой системы для прокладки кабелей
Прокладка и протягивание кабеля являются одними из наиболее важных операций на объекте. Наши модульные опоры в сочетании с лотками и лестницами дают проектам наших клиентов гибкость, повышают скорость монтажа, включая снижение металлоемкости. Программные библиотеки для 3D-моделирования могут быть полностью интегрированы в вашу проектную экосистему, что позволяет проще выбрать лучшее решение для каждого отдельного случая
![Image alt text (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/mainstream-solutions/sport-applications/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__210333298/image.coreimg.jpeg/1690209224859/3-9.jpeg)
Вторые полы
Вторые пространства для любых типов напольного покрытия и нагрузок. Возможность рассчитать и смонтировать полы высотой от 0,15 м до 3,0 м с интеграцией параллельной инженерных систем в подпольное пространство
![](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/mainstream-solutions/sport-applications/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__1320278976/image.coreimg.jpeg/1690209263463/3-10.jpeg)
Металлические архитектурные потолки
Стандартные и уникальные решения для дизайнерских зон с явными преимуществами: возможность влажной очистки поверхности, гигиеничность и нулевое пылеобразование, сертификат КМ-0 при широкой цветовой гамме, экологичность производства и повторная переработка, удобная эксплуатация (монтаж, демонтаж), разнообразие форм, размеров и архитектурных решений. Производство продукции в Российской Федерации позволяет уверенно следовать намеченному графику производства работ без опасений в срыве поставок
![Image alt text (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/mainstream-solutions/sport-applications/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__347638018/image.coreimg.jpeg/1690209350116/3-11.jpeg)
Крепление медиа оборудования
С использованием модульных систем Hilti возможно рассчитать и спроектировать несущие рамы для медиа-оборудования любой сложности, объема и веса
![Image alt text (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/mainstream-solutions/sport-applications/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action/image.coreimg.jpeg/1690209724211/stadion-fisht-800.jpeg)