- Главная страница
- Сервисное обслуживание
- Коммерческое и жилое строительство
- Решения для жилых комплексов
![](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/mainstream-solutions/housing-applications/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1688637055649/v-house-800.jpeg)
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ
Энергоэффективные вентилируемые фасады, модульные конструкции для крепления инженерных сетей
Мы предлагаем решения для крепления облицовки навесных вентилируемых фасадов с помощью энергоэффективной подсистемы, инженерных коммуникаций с помощью анкерного крепежа и модульных систем, прошедшие строжайший контроль качества и соответствующие испытания. Применение наших продуктов на российских объектах помогает клиентам повысить скорость выполнения работ, снизить затраты на их производство и быть уверенными в надежности решений.
![x-default](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/mainstream-solutions/housing-applications/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1688638356338/krestovskiy-800.jpeg)
Энергоэффективные фасадные подсистемы
Новая энергоэффективная система HVF2.0, которая является полностью российским локальным продуктом со сроком эксплуатации до 50 лет для любых видов облицовки. В зависимости от поставленной задачи Hilti подбирает оптимальное решение на основе высококачественного алюминиевого сплава, нержавеющей или оцинкованной стали с полимерным покрытием. Проектирование выполняется с использованием собственного сертифицированного программного комплекса Profis Façade.
![](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/mainstream-solutions/housing-applications/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__367739564/image.coreimg.png/1688638457317/mt-systems-fin2.png)
ОПОРЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ НА КРОВЛЕ
Использование модульных опор Hilti помогает снизить трудоемкости монтажа до 5 раз, сократить совокупность затрат до 20%, значительное снизить время привлечения подъемных механизмов, предотвращает проведение огневых работ и минимизирует вероятность повреждения кровельного пирога и избежать потенциальных мостиков холода. Проектирование опор ведется в сертифицированном ПО Hilti MSE но нормативам РФ.
![Image alt text (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/mainstream-solutions/housing-applications/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__2072370268/image.coreimg.png/1688638574188/100572-00010752.png)
ОПОРЫ ПОД ВЕНТИЛЯЦИЮ И ТРУДОПРОВОДЫ
Опоры для инженерных сетей приходится тщательно проектировать и монтировать во время стройки. Сварные опоры надёжны, но металлоёмки и тяжелые, что требует значительных людских ресурсов и механизмов, чтобы произвести и установить их. Еще сложнее их адаптировать по месту. Hilti применяет модульные системы, чтобы не только ускорить монтаж, но и дать возможность на месте подогнать решение даже одному рабочему. Мы предлагаем оптимальный набор решений для крепления всех типов инженерных сетей. Помимо профилей и коннекторов Hilti предлагает ассортимент звукоизолирующих элементов, кронштейнов, консолей, хомутов и зажимов для вентиляционных коробов. Минимизируйте использование сварки, создавайте современные и универсальные решения, подтверждённые расчетами по российским нормативам.
![](/content/hilti/EE/RU/ru/business/industry-solutions/mainstream-solutions/housing-applications/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy__891999558/image.coreimg.png/1688638777860/178631-l096101.png)
Кабеленесущие системы
Понизьте риски возникновения простоев рабочих при помощи гибкой системы для прокладки кабелей
Прокладка и протягивание кабеля являются одними из наиболее важных операций на объекте. Наши модульные опоры в сочетании с лотками и лестницами дают проектам наших клиентов гибкость, повышают скорость монтажа, включая снижение металлоемкости. Программные библиотеки для 3D-моделирования могут быть полностью интегрированы в вашу проектную экосистему, что позволяет проще выбрать лучшее решение для каждого отдельного случая.