SPX-H Модуль X-Change для абразивного бетона
New product
Ultimate
Артикул #r6718722
Высокоэффективный X-Change модуль для бурения с использованием инструментов высокой мощности (>2,5 кВт) в железобетоне
- Базовые материалы: Бетон (абразивный)
- Режим бурения: На станине
- Сухой или мокрый режим: Мокрый
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Технология Hilti Equidist (начиная с диаметра 35 мм) – равноудаленные алмазы для непревзойденной эффективности и неизменно высокой скорости бурения на протяжении всего срока службы коронки
- Уникальная система Hilti с X-Change модулем (диаметр 52-250 мм) позволяет быстро восстановить коронку непосредственно на рабочей площадке с помощью обычной плоской отвертки, легко удалить керн и быстро извлечь застрявшую коронку
- Высокая надежность алмазной коронки при бурении высокоармированного железобетона
- Значительная экономия места и меньший вес благодаря использованию одного корпуса для коронок и нескольких сменных модулей вместо традиционных буровых коронок (X-Change модуль)
- Корпус коронки может использоваться с X-Change модулями различных типов
Применения
- Мокрое бурение отверстий в железобетоне установками алмазного бурения на станине
![](/medias/sys_master/images/h61/h80/10047448154142.jpg)