Буровая коронка для абразивного бетона SPX-L
New productАртикул #r6713975
Высокоэффективная коронка для бурения в высокоабразивном бетоне – для инструментов мощностью <2,5 кВт
- Базовые материалы: Бетон (абразивный)
- Режим бурения: На станине
- Сухой или мокрый режим: Мокрый
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Технология Hilti Equidist (начиная с диаметра 35 мм) – равноудаленные алмазы для непревзойденной эффективности и неизменно высокой скорости бурения на протяжении всего срока службы коронки
- Уникальная система Hilti с X-Change модулем (диаметр 52-202 мм) позволяет быстро восстановить коронку непосредственно на рабочей площадке с помощью обычной плоской отвертки, легко удалить керн и быстро извлечь застрявшую коронку
- Значительная экономия места и меньший вес благодаря использованию одного корпуса для коронок и нескольких сменных модулей вместо традиционных буровых коронок (X-Change модуль)
- Высокая надежность алмазной коронки при бурении высокоармированного железобетона
- Простое и быстрое удаление застрявшей алмазной коронки с X-change модулем из базового материала
Применения
- Влажное бурение отверстий в железобетоне установками алмазного бурения на станине
![](/medias/sys_master/images/h61/h80/10047448154142.jpg)