Возможность оформления заказов недоступна
Hilti

Преимущества и применения

Преимущества
  • Бесщеточный мотор – межсервисный интервал в 3-5 раз выше, чем у щеточного мотора
  • Диапазон частоты хода 620–1370 ударов в минуту – оптимальная производительность ножниц при резке различных изделий из металла
  • Одна аккумуляторная платформа 22 В для всех инструментов Hilti
  • Три разные взаимозаменяемые головы – для резки листового, гофрированного, трапецеидального и профилированного металла с использованием одних и тех же вырубных ножниц
  • Работа практически без искр или выделения вредных веществ – аккумуляторные вырубные ножницы могут стать безопасным вариантом для резки металла вблизи взрывоопасных веществ или в закрытых местах
Применения
  • Фигурная резка металлических листов толщиной до 2 мм
  • Резка металлических профлистов с высотой волны до 162 мм с использованием насадки SPN RL
  • Резка металлического профнастила
  • Резка C-, L-, U-образных профилей глубиной до 82 мм с использованием насадки SPN RN
  • Вырезание прямых и фигурных отверстий в листах (необходимо предварительное засверливание)

Техническая информация

Документы и видео

Консультация и поддержка