Сабельная пила SR 30
New productАртикул #r8627548
Сабельная пила, разработанная для серийных демонтажных работ с высокими нагрузками, а также для резки до необходимой длины с минимальной вибрацией и максимальным комфортом
- Базовый материал: Металл, Дерево, Минерал
- Длина хода: 32 мм
- Частота хода: 2650 строки / мин
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Чрезвычайно мощная сабельной пила для самых тяжелых демонтажных работ, включая резку конструкционной стали, пеноблоков и кирпичной кладки
- Оптимизированная эргономика и система активного подавления вибрации дают возможность комфортно и надежно удерживать пилу двумя руками для плавной резки металла, дерева и других строительных материалов
- Улучшенный механизм бесключевого крепления полотна – удобное использование и меньше времени на замену полотна
- Работа практически без пыли – необходимо просто подключить дополнительный адаптер SR DRS и пылесос
- Совместимость с трубным адаптером SR CA – для более точной и простой резки труб или профиля
Применения
- Демонтаж конструкционной стали и других тяжелых металлических элементов
- Демонтаж сразу нескольких материалов – например при демонтаже окон и дверей
- Резка толстых деревянных балок вместе с крепежными металлическими элементами
- Резка нержавеющей стали и чугуна
- Резка толстостенных стальных труб диаметром до 150 мм
Услуги
![Обслуживание инструмента Hilti](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Обслуживание инструмента Hilti
- 3 дня или бесплатно – обслуживание и чистка инструмента в течение 3 дней или бесплатный ремонт.
- Бесплатное обслуживание до 2-х лет, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
- 3 месяца «Никаких затрат» после полноценного платного ремонта.
- Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента
- Решение всех вопросов по одному клику или звонку