NPR 32-A Инструмент с пистолетной рукояткой для опрессовки труб
New productАртикул #r8824330
Аккумуляторный инструмент на платформе 22 В для опрессовки металлических труб диаметром до 108 мм и пластиковых труб диаметром до 110 мм
- Сила сжатия: 32 кН
- Для использования с зажимами: NPR PS **; NPR PA **
- Диапазон опрессовки - металлические трубы: 108 мм
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Вращающаяся голова – вращение на 350° для использования в самых разных условиях
- Предохранительный штифт – закрытие возможно только в правильном положении
- Автоматический возврат клещей в начальное положение после завершения опрессовки
- Датчик давления – пока инструмент не достигнет необходимого давления, опрессовка не будет выполнена
- Специальные звуковые и визуальные сигналы, предупреждающие оператора о внештатной ситуации
Применения
- Диапазон опрессовки до 108 мм для стальных труб*
- Диапазон опрессовки до 108 мм для медных труб*
- Диапазон опрессовки до 110 мм для пластиковых труб*
- Диапазон опрессовки до 2" для труб из нержавеющей стали ProPress*
- Диапазон опрессовки до 2" для труб PureFlow PEX*
Услуги
![Обслуживание инструмента Hilti](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Обслуживание инструмента Hilti
- 3 дня или бесплатно – обслуживание и чистка инструмента в течение 3 дней или бесплатный ремонт.
- Решение всех вопросов по одному клику или звонку
- Бесплатное обслуживание до 2-х лет, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
- 3 месяца «Никаких затрат» после полноценного платного ремонта.
- Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента