NCR 120-A Обжимной инструмент с пистолетной рукояткой, давление 12 тонн
New productАртикул #r8824329
Аккумуляторный пресс-инструмент для кабелей, давление 12 тонн, с диаметром обжатия до 750 круговых милов (400 мм²)
- Размеры (ДхШхВ): 417 x 75 x 331 mm
- Вращение головы: 350 °
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Увеличенный диаметр обжатия до 750 круговых милов (MCM)
- Совместимость со стандартными U-образными обжимными кулачками 12 тонн
- Чрезвычайно большой диаметр обжатия до 400 мм²
- Совместимость со стандартными трубчатыми обжимными кулачками 12 тонн (включая стандарты DIN 46235 и DIN 46267, часть 1)
- Датчик давления – контролирует силу опрессовки и обеспечивает оператору визуальное и звуковое оповещение в случае, если сила ниже установленных значений
Применения
- Обжим медных и алюминиевых проводов до 750 круговых милов (MCM)
- Обжим большинства типовых заземляющих соединителей
- Обжим медных и алюминиевых проводов диаметром 10-400 мм²
- Обжим изолированных кабельных наконечников, соединителей и изолированных штырьковых выводов диаметром 10-150 мм²
- Обжим трубчатых кабельных наконечников и соединителей для тонких многожильных проводов диаметром 10-150 мм²
Услуги
![Обслуживание инструмента Hilti](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Обслуживание инструмента Hilti
- Бесплатное обслуживание до 2-х лет, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
- Решение всех вопросов по одному клику или звонку
- Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента
- 3 месяца «Никаких затрат» после полноценного платного ремонта.
- 3 дня или бесплатно – обслуживание и чистка инструмента в течение 3 дней или бесплатный ремонт.