NPR 19-A Инструмент для опрессовки труб
New productАртикул #r7794691
Универсальный аккумуляторный инструмент для опрессовки труб 19 кН со сменными пресс-клещами для металлических и пластиковых труб диаметром до 40 мм
- Сила сжатия: 19 кН
- Для использования с зажимами: NPR PM **
- Диапазон опрессовки - металлические трубы: 35 мм
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Универсальный инструмент для удобного доступа и работы в ограниченном пространстве
- Вращение головы на 350°
- Фиксатор с двумя положениями, предупреждающий случайное открытие
- Автоматический возврат инструмента после опрессовки. Звуковые и визуальные сигналы, предупреждающие оператора в случае ошибки или неправильного использования
- Одобрен многими производителями трубных систем
Применения
- Диапазон опрессовки до 35 мм для металлических труб*
- Диапазон опрессовки до 40 мм для пластиковых труб*
- *Указанные значения зависят от используемой системы. Для обеспечения правильной и безопасной опрессовки ознакомьтесь с руководством, поставляемым производителем системы
Услуги
![Обслуживание инструмента Hilti](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Обслуживание инструмента Hilti
- Решение всех вопросов по одному клику или звонку
- Бесплатное обслуживание до 2-х лет, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
- 3 месяца «Никаких затрат» после полноценного платного ремонта.
- Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента