Возможность оформления заказов недоступна
Hilti

Преимущества и применения

Преимущества
  • Производительность резки кабеля до 282 мм² и 9,5 мм для провода
  • Надежные сменные режущие лезвия для резки кабеля
  • Компактный инструмент для удобного доступа и работы в ограниченном пространстве
  • Инструмент с открытыми лезвиями для простой работы одной рукой
  • Возможность вращения режущей головы на 350°
Применения
  • Резка кабеля до 282 мм² над головой
  • Резка натяжной проволоки до 9,5 мм
  • Резка алюминиевого и медного кабеля до 25 мм
  • Резка кабеля до 25 мм

Услуги

Обслуживание инструмента Hilti
Обслуживание инструмента Hilti

  • Решение всех вопросов по одному клику или звонку
  • Бесплатное обслуживание до 2-х лет, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
  • 3 месяца «Никаких затрат» после полноценного платного ремонта.
  • Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента
Узнать больше об обслуживании инструмента Hilti

Техническая информация

Документы и видео

Консультация и поддержка