Возможность оформления заказов недоступна
Hilti

Преимущества и применения

Преимущества
  • Сменные клещи – быстрый переход от резки к обжиму и наоборот без смены инструмента
  • Лезвия для резки сталеалюминиевых кабелей до 477 круговых милов (Hawk) и троса до 9,5 мм (HS)
  • Надежные сменные лезвия для резки медных, алюминиевых или сталеалюминиевых проводов
  • Удобная работа в труднодоступных местах – этот гидравлический инструмент для обжима и резки проводов обладает компактной конструкцией и небольшим весом и оснащен головой, вращающейся на 350°
  • Быстродействующие клещи – больше обжатых или обрезанных проводов за меньшее время
Применения
  • Обжим воздушных линий с использованием W-матриц
  • Обжим медных проводов до 600 круговых милов и алюминиевых проводов до 350 круговых милов
  • Резка медных проводов диаметром до 300 мм²
  • Резка алюминиевых проводов диаметром до 400 мм²
  • Возможность резки сталеалюминиевого провода до 240 мм² (Hawk), а также троса 9,5 мм (HS) и 7,14 мм (EHS)

Техническая информация

Документы и видео

Консультация и поддержка